製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ポストホルダー U1/4 76.2mm

×
商品コード #58-979 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,100
数量 1-9
¥2,100
数量 10+
¥2,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

全長 (インチ):
3.0

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum with Brass Inserts

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • インチねじタイプとミリねじタイプ
  • インチねじタイプ: 底面部に¼-20UNCのタップ穴を採用
  • ミリねじタイプ: 底面部にM6 x 1のタップ穴を採用
  • 独創的な3点接触デザイン
  • アルミ製ハウジングと真鍮製の底面接触部を採用

 独創的な3点接触デザインを採用したポストホルダーは、直径12.7mm のTECHSPEC® マウントポストをより正確に芯合わせして固定できます。ポスト挿入口にある3 点の接触ガイドは、各ポストホルダーの内径全長にわたって伸びているため、当社のポスト製品の装着をより正確なものにします。加えて、ポストの高さ位置を固定するためのサムスクリュー用のタップ穴が3ヶ所に施されているため、用途に合わせてサムスクリューの取りつける場所を変えることができます。ポストホルダー自体をブレッドボードやテーブル等の固定治具からいちいち取り外す必要がありません。ポスト挿入用の穴の深さは、ポストホルダーの全長から6.35mm分差し引いた大きさになります。ハウジング部にはレーザー彫刻を行い、そのねじ規格が表示してあるため、組み込みも素早く行えます。ポスト固定用のサムスクリュー付属。なおブレッドボードやテーブル等の固定治具に固定するためのセットスクリューは、別にご用意ください。

技術情報

#68-233 English Post Kit
Description Qty Stock No.
Post Holder, 1" Length 1 #58-976
Post Holder, 1.5" Length 1 #58-977
Post Holder, 2" Length 2 #58-978
Post Holder, 3" Length 2 #58-979
Post Holder, 4" Length 1 #58-980
Post Holder, 6" Length 1 #58-981
#68-234 Metric Post Kit
Description Qty Stock No.
Post Holder, 25.4mm Length 1 #58-970
Post Holder, 38.1mm Length 1 #58-971
Post Holder, 50.8mm Length 2 #58-972
Post Holder, 76.2mm Length 2 #58-973
Post Holder, 101.6mm Length 1 #58-974
Post Holder, 152.4mm Length 1 #58-975

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ポストホルダーキット U1/4 #68-233 ¥14,000 数量 10+ ¥13,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ポストホルダーキット M6 #68-234 ¥14,000 数量 10+ ¥13,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program