製品がカートに追加されました

3mW 520nm Compact LDM Laser Diode Module

LDM コンパクトレーザーダイオードモジュール

LDM コンパクトレーザーダイオードモジュール

×
商品コード #72-818 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥31,550
数量 1+
¥31,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
駆動電流 (mA):
<80

物理的および機械的特性

全長 (mm):
49.00
自重 (g):
22.00

光学的特性

ピント調整可能距離範囲:
150mm -∞

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +55
保管温度 (°C):
-10 to +85

追加情報

補足:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key

概要

タイプ:
Index Guided Diode, CW

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 真円と楕円ビームオプション
  • 機器実装に向けたバラ線リード
  • 20mm ~ ∞までにピント調整可能

LDM コンパクトレーザーダイオードモジュールは、自己完結型かつコンパクトで、様々な装備を有します。多くのアプリケーションでHe-Neレーザーの理想的代替品となり、優れた耐久性、小型サイズ、一連の波長や出力といったメリットを提供します。楕円出射ビームは、使用者側で調節可能なガラス製フォーカシングレンズを用いて生産されます。真円出射ビームは、焦点距離の長い樹脂製レンズを用いて生産され、長距離照射やアライメントアプリケーションに見合います。LDM コンパクトレーザーダイオードモジュールのアプリケーションに、アライメント用のガイドビームとしての使用、バーコードリーダー、測定、寸法スキャンニング、ロボット制御、照準指示、ポジショニングや分析があります。どのモジュールにもピント調整用の工具付属です。後付け用のラインジェネレータ―用レンズもすべてのダイオードモジュール用に別売りでラインナップします。駆動する際は、別売りのパワーサプライが必要になります。

補足: レーザーダイオードのケースは、供給電圧から電気的に絶縁されています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう