製品がカートに追加されました

分割型 InGaAs フォトダイオード 3mm

#17-078, 3mm Dia., Four-Element Segmented InGaAs Photodiode

×
商品コード #17-078 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥84,700
数量 1-4
¥84,700
数量 5+
¥74,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

立ち上がり / 下がり時間 @ VR=5V (ns):
24 (typical)

物理的および機械的特性

アクティブエリアのサイズ (mm):
3 Dia.
素子間ギャップ (mm):
0.045

電気的特性

感度 @ 1310nm (A/W):
0.85 minimum / 0.9 typical
感度 @ 1550nm (A/W):
0.9 minimum / 0.95 typical
容量 @ VR=5V (pF):
225
雑音等価パワー NEP (W/ Hz1/2):
2.50 x 10-14 @ 1550nm
最大逆バイアス電圧 (V):
10
暗電流 @ VR=5V (nA):
Maximum: 100 Typical: 2.0

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
TO-8

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +75
保管温度 (°C):
-55 to +125

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

分割型 InGaAs フォトダイオードは、大きなアクティブエリアを4分割しています。フォトダイオードの4分割素子は、高い感度均一性と低クロストーク特性のため、高精度nulling もしくはセンタリングアプリケーションでの使用を可能にします。時間や温度に対して安定したこのフォトダイオードは、900 - 1700nmに感度があり、特に1100 - 1620nmで優れた応答性があります。分割型 InGaAs フォトダイオードは、近赤外スペクトルの位置検出、ビームアライメント、およびビームプロファイリングのアプリケーションに最適です。各フォトダイオードは、透過率を向上させるために反射防止膜付きのウインドウを持つ絶縁型のTO-5またはTO-8のCANにパッケージされています。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program