製品がカートに追加されました

ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 1軸 3mm 銀コート

ScannerMAX の更なる情報へ
3mm 開口, 保護膜付き銀コート付き, Saturn 1B 1軸 ガルバノスキャナ

3mm 開口, 保護膜付き銀コート付き, Saturn 1B 1軸 ガルバノスキャナ

3mm 開口, 保護膜付き銀コート付き, Saturn 1B 1軸 ガルバノスキャナ ScannerMAX Mach-DSP デジタルサーボドライバー (各ガルバノメータスキャナーに付属)
×
仕様を選択

概要

タイプ:
Single Axis
モデルナンバー:
ScannerMAX Saturn 1B

物理的および機械的特性

ミラー開口 (mm):
3
寸法 (mm):
37.4 x 20.7 x 37.8 (of mount. Galvos protrude ~19mm)
回転子の慣性 (gm-cm2):
0.010
トルク定数 (dyne-cm/A):
18,500
ステップ応答 0.1° (μs):
90

光学的特性

平面度 (P-V):
≤λ/4 @ 632.8nm
コーティング:
Protected Silver
スキャン角度 (°):
60 (Optical)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)

電気的特性

位置入力レンジ (V):
±10
ピーク電流 (A):
Maximum: 20
RMS電流 (A):
3.75 (Case @ 50°C)
コイル抵抗 (Ω):
1.8
コイルインダクタンス (μH):
100
逆起電電圧 (μV/°/s):
32.3

ハードウェア & インターフェース接続

要求電源:
±24 VDC
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #16-045
Europe: 2 x #14-571
Japan: #16-045
Korea: N/A*
China: #16-045
*See copy for power supply requirements

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品一覧

 タイプ   コーティング   ミラー開口 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Dual Axis Protected Silver 3
Dual Axis Protected Silver 5
Dual Axis Protected Silver 10
Single Axis Protected Silver 3
Single Axis Protected Silver 5
Single Axis Protected Silver 10
Dual Axis Dielectric Mirror (635, 1064nm) 10

さらに詳しく

  • 3, 5, 6, 8, 10, 15mm のミラー開口
  • 1軸と2軸構成
  • イメージングや投影アプリケーション用の高性能スキャナー

ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナーは、バイオメディカル、レーザー材料加工、レーザーイメージングのアプリケーションで、最高のピークとRMSスキャン性能を実現するためにデザインされています。Saturn シリーズのガルバノメーターは、従来のガルバノメーターに比べてより強く、より硬いローターを用いて製造されており、高速スキャン時の交差軸スキャン (揺動) を防ぎ、コイル抵抗が低いため発熱が少なく、オーバーヒートやローター破損なしでより高速な性能を可能にします。このガルバノメータは、Y軸マウントをもつ1軸 (1D ガルバノ) 構成か、X-Y軸マウントの2軸 (2Dガルバノ) 構成でラインナップします。ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナーは、共焦点顕微鏡、レーザー演出用ディスプレイ、光コヒーレンス・トモグラフィ (OCT)、ラスターイメージングなどの要求の厳しいイメージングや投影アプリケーション、およびレーザーマーキングアプリケーションに最適です。3~15mmまでのミラー開口を持つガルバノスキャナーは、保護膜付き銀 or アルミコーティング、あるいは特定レーザー単波長用の誘電体膜コーティング付きでラインナップし、可視または赤外でのスモールからラージビームサイズまでのアプリケーションに対応します。お客様のアプリケーションがカスタムのミラー開口やコーティングを持つSaturn ガルバノメータ スキャナーを必要とする場合は、お問い合わせください。

ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナーは、Mach-DSP サーボドライバーで駆動します。このデジタルサーボドライバーは、コンパクトなパッケージサイズで、X軸とY軸のスキャナー両方を同時に制御します。Mach-DSPは、アナログ信号とデジタル信号の両方で制御でき、テストパターンジェネレーター、オシロスコープ、ダイナミックシグナルアナライザを装備した無料のGUI ソフトウェアパッケージを使ってアクセス/調整することができます。Mach-DSP サーボドライバーを使用する際は、±24Vの直流電源 #16-045 が別に必要になります。

「アクセサリー製品」タブ内に、長短さまざまなガルバノ⇔サーボケーブルをラインナップしています。このケーブルは、Compact 506 システムの全モデルおよび以下に記載したSaturn システムにも対応します:

シリアルナンバー PS102838 以降のSaturn 1 システム (16-039 or 16-042)
シリアルナンバー PS501904 以降のSaturn 5 システム (16-040 or 16-043)
シリアルナンバー PS903670 以降のSaturn 9 システム (16-041, 16-044, 21-969)

1軸ガルバノメーターシステムには以下の部品が同梱されています:

  • 1 x Saturn シリーズ ガルバノメーター
  • 1 x Y軸マウント
  • 1 x Mach-DSP サーボドライバーボード
  • 1 x 1m長ケーブル (ガルバノメーター ~ サーボドライバー間接続用)
  • 1 x ケーブルキット (電源入力用 & アナログ入力用ケーブル)

2軸ガルバノメーターシステムには以下の部品が同梱されています:

  • 2 x Saturn シリーズ ガルバノメーター
  • 1 x X-Y軸マウント
  • 1 x Mach-DSP サーボドライバーボード
  • 2 x 1m長ケーブル (ガルバノメーター ~ サーボドライバー間接続用)
  • 1 x ケーブルキット (電源入力用 & アナログ入力用ケーブル)

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
FB3 Laser/Galvo Control Hardware #21-970 ¥79,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
±24V DC パワーサプライ #16-045 ¥18,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
25cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-579 ¥9,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
45cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-580 ¥9,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
55cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-581 ¥9,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
1m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-582 ¥9,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
2m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-583 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
3m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-584 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
4m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-585 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
5m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-586 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

技術情報

SCANNERMAX スキャナーの構成部品
アイテム番号 品名
1 ガルバノメーター ~ サーボドライバー間接続用ケーブル (1軸スキャナ用1本、2軸スキャナ用2本)
2 サーボドライバー用デジタル入力ケーブル
3 サーボドライバー用アナログ入力ケーブル
4 Mach-DSP サーボドライバーボード
5 ガルバノメーター
6 放熱グリス
7 電源用ケーブル
ScannerMAX Contents
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう