製品がカートに追加されました

USB 3.1 Gen 1 Type-C ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 3m

USB 3.1 Locking Cable, 3m, #37-342

×
商品コード #37-342 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,250
数量 1+
¥10,250
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • USB 2.0, 3.0, & 3.1 オプション
  • USB Type-A ⇔ Type-B, Micro-B, Mini-B, or Type-Cのコネクターオプション
  • 2 – 20mのケーブル長をラインナップ

マシンビジョンカメラ用USBケーブルは、USB 2.0, 3.0, もしくは 3.1で、Type-AからType-B, Micro-B, Mini-B, あるいは Type-Cコネクターのいずれかに接続するさまざまなコネクター構成でラインナップします。このケーブルは、2 – 20mまで豊富なケーブル長で用意されます。ケーブルの多くは、確実な接続に向けてケーブルの片端あるいは両端にねじ止め式ロック機構を装備しています。マシンビジョンカメラ用USBケーブルは、高度な汎用性があり、産業オートメーションや医療イメージングなどの広範な産業やアプリケーションでの使用に最適です。RS232通信を必要とするアプリケーションに向けて、USB⇔シリアルコンバーターもラインナップ。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program