製品がカートに追加されました

3m長 USB3.0 ロッキング式ケーブル (A⇔マイクロB端子)

Certified USB3.0, Standard-A to Micro-B Cable

×
商品コード #89-404 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,100
数量 1+
¥10,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
3
コネクター:
USB 3.0, Standard-A to Micro-B

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • シームレスな液体レンズ実装に対応
  • ワンプッシュ式のオートフォーカス、高速ピント移動
  • 使い勝手に優れたUSB 3.0 インターフェース

Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラは、液体レンズを継ぎ目なく実装/制御する能力を提供します。液体レンズをカメラ側に直接接続できるようにしたことで、素早く連続的なピント移動を可能にします。このシンプルなオートフォーカスシステムは、本カメラをバーコード読み取りや検査及びバイオメディカルアプリケーションといった高速アプリケーションへの使用に最適にさせます。Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラは、TECHSPEC® Cx シリーズ 固定焦点レンズと接続的互換性があり、同レンズにビルトインされた液体レンズを用いた高解像撮像性能を可能にします。

本カメラによるオートフォーカス機能を開始するために、カメラと「アクセサリー製品」内に紹介された適切なCx レンズ 液体レンズキットを選定ください。このキットには、12mm, 16mm, 25mm, 或いは35mmの焦点距離のTECHSPEC Cx シリーズレンズと、各Cx シリーズレンズに対応した可変フォーカス液体レンズ及び液体レンズホルダーが付属です。

補足:本カメラに液体レンズは付いていません。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Pixelink SDK ver.4 #58-179 ¥87,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
2m長 USB3.0 ロッキング式ケーブル(A⇔マイクロB端子) #89-403 ¥8,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
3m長 USB3.0 ロッキング式ケーブル (A⇔マイクロB端子) #89-404 ¥10,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 12mm #33-632 ¥37,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 16mm #33-646 ¥37,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 25mm #33-661 ¥37,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 35mm #33-677 ¥37,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 35mm #33-676 ¥39,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 50mm #33-687 ¥45,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
PL-D Straight ¼-20 Mount #26-179 ¥10,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
PL-D Right-angled ¼-20 Mount #26-178 ¥10,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう