製品がカートに追加されました

3M 延長ケーブル (CCS アナログ & デジタル電源用)

CCS の更なる情報へ

Analog Version

Analog Version Digital Version
×
商品コード #35-336 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,800
数量 1+
¥3,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

照明タイプ:
Accessory

物理的および機械的特性

全長 (m):
3

追加情報

補足:
For Analog & Digital Versions

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 24V 出力
  • AC 100~240V のワールドワイド電圧入力対応
  • アナログ電源とデジタル電源
  • デジタル電源はストロボ発光や外部トリガー入力 (パラレル通信)に対応

補足: AC 200-240V 地域で使用する場合は、別売りの220V用電源コード (#39-575) を電源に付属する110V 電源コードの代わりにご使用ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう