製品がカートに追加されました

395nm UV LED Pen Kit (Batteries Not Included)

1.4W/cm²までのUV照射を調整可能な#26-821 365nm UTARGET UV 硬化システム

1.4W/cm²までのUV照射を調整可能な#26-821 365nm UTARGET UV 硬化システム

1.4W/cm²までのUV照射を調整可能な#26-821 365nm UTARGET UV 硬化システム #17-319 UV硬化用LEDペンキット ー LEDペン本体 5.5W/cm²までのUV照射を調整可能な#12-679 365nm 超ハイパワー UV 硬化システム #17-319 UV硬化用LEDペンキット ー キット全体
×
商品コード #20-618 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥178,500
数量 1+
¥178,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

キットの構成:
1 x UV Curing Pen
1 x Li-ion Battery Charger & USB Cable
1 x UV Protective Glasses
補足:
Batteries not included. Product is powered by 1 x 3.7V, 3400mAh Battery (Model: NCR18650B)

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
25mm Dia. x 146mm Length

光学的特性

波長 (nm):
395.00
ビーム径 (mm):
7 @ 5mm WD
10 @ 20mm WD
作動距離 (mm):
5 - 20
放射強度 (W/cm2):
2

ハードウェア & インターフェース接続

要求電源:
1 x Li-ion Battery Model: NCR18650B Not Included

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大5.5W/cm²のUV放射強度
  • 365nmと395nmの中心波長
  • 有線 or 無線デバイスでラインナップ

携帯型UV硬化光源は、ユーザーのアプリケーションに最も見合う一連の出力とビーム径を提供します。UV硬化ペン #17-319 と #20-617 は、最大2W/cm²までのUV照射を最大2時間の電池寿命で行う、ワイヤレスの携帯型電池駆動デバイスです。UV硬化ランプ #26-821 と #12-679 は、それぞれ1.4W/cm²と5.5W/cm²までのUV照射を調整可能な有線式携帯型デバイスです。有線ランプは、携帯型スポットライト上にあるボタンか、付属のフットペダルを用いて操作することができます。携帯型UV硬化LED光源は、光学ワークショップや研究室でのUV硬化、滅菌、染色ゲルの蛍光用に最適です。

補足: UV硬化ランプ #26-821 と #12-679 は、日本国内では現在販売しておりません。予めご了承ください。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program