製品がカートに追加されました

ISP CaF2 平凹レンズ 38.1 x 63.5

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-785 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥43,200
数量 1-9
¥43,200
数量 10+
¥38,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Plano-Concave Lens
モデルナンバー:
CF-PC-38-63

物理的および機械的特性

直径 (mm):
38.10 +0.00/-0.13
面取り:
Protective bevel as needed
中心厚 CT (mm):
2.50 ±0.20
偏芯 (分):
<3
有効径 CA (mm):
34.29
コバ厚 ET (mm):
11.00

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
-63.50 @ 5μm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
1.67
開口数 NA:
0.3
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
300 - 8000
焦点距離公差 (%):
±2
曲率半径 R1 (mm):
-25.59
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 低屈折率
  • IRグレード フッ化カルシウム基板
  • ベンチトップ実装を容易にする標準的インチサイズ

ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 平凹レンズは、IRグレードのフッ化カルシウム基板を採用し、可視と赤外スペクトルで高透過率を実現します。低屈折率のフッ化カルシウムを使用する本レンズは、反射防止 (AR) コーティングを付けることなく用いることを可能にします。平凹デザインは、入射コリメートビームを発散し、光投影やビーム拡大アプリケーションに最適にします。ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 平凹レンズは、標準的なインチサイズで、-25.4 ~ -500mmまでの焦点距離でラインナップします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう