製品がカートに追加されました

38.1mm Dia. x 1000mm FL, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) PCX Lens | ZC-PX-38-1000

ISP Optics の更なる情報へ

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses
×
商品コード #24-959 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥59,500
数量 1+
¥59,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens
モデルナンバー:
ZC-PX-38-1000

物理的および機械的特性

直径 (mm):
38.10 +0.00/-0.13
面取り:
Protective bevel as needed
中心厚 CT (mm):
2.10 ±0.20
偏芯 (分):
<3
有効径 CA (mm):
34.29
コバ厚 ET (mm):
2.00

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
1,000.00 @ 10.6µm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
Fナンバー:
26.25
開口数 NA:
0.02
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
600 - 18000
バックフォーカス BFL (mm):
1000.08
焦点距離公差 (%):
±2
曲率半径 R1 (mm):
1,404.00
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
イレギュラリティ (P-V) @ 10.6μm:
λ/20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 0.6 – 18µmで低分散・低吸収
  • 熱衝撃に対する高い耐性
  • 未コート or 8 – 12µm用のBBARコート付き

ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) 平凸レンズは、中波赤外 (MWIR) と長波赤外 (LWIR) スペクトルでの光の集光かコリメート用に最適です。低吸収と熱衝撃への高い耐性を特徴とするZnSeは、高出力CO2 レーザーシステムに広く用いられます。ZnSeは、傷が付きやすい比較的柔らかい材料で、ヌープ硬度も120しかないことから、過酷な環境には推奨されません。ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) 平凸レンズは、未コート品か8-12µmでの透過率を向上させる広帯域反射防止 (BBAR) コート付きでラインナップします。

補足: ジンクセレンは有毒物質のため、取り扱いには特に注意が必要です。汚染のリスクを避けるため、ゴムまたはプラスチック製の手袋を必ず着用ください。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program