製品がカートに追加されました

38.1mm Dia. x 1000mm FL, Uncoated, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) PCX Lens | CF-PX-38-1000

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-811 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥55,300
数量 1-9
¥55,300
数量 10+
¥49,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens
モデルナンバー:
CF-PX-38-1000

物理的および機械的特性

直径 (mm):
38.10 +0.00/-0.13
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
2.50 ±0.20
コバ厚 ET (mm):
2.50
有効径 CA (mm):
34.29
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
1,000.00 @ 5μm
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ
焦点距離公差 (%):
±2
曲率半径 R1 (mm):
399.90
Fナンバー:
26.25
開口数 NA:
0.02
波長範囲 (nm):
300 - 8000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 0.35-7μmで90%超の透過率
  • 低屈折率
  • 赤外線システムへの実装に最適

ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 平凸レンズは、350nmから7μmまでに90%超の透過率があり、低屈折率のため、反射防止 (AR) コーティングなしで用いることを可能にします。フッ化カルシウムは、高レーザー損傷閾値と低応力複屈折を特徴とし、赤外線システム内への実装に非常に適しています。加えて、フッ化カルシウムは溶解性が低く、比較可能なフッ化物基板よりも硬度に優れるため、過酷な環境や露光に耐える能力があります。ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 平凸レンズは、可視から中波赤外 (MWIR) スペクトルまでに優れた性能を必要とする要求の厳しいアプリケーションに最適です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program