製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーミラー基板 38.1 x 9.53

TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

×
商品コード #23-898 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,550
数量 1-5
¥15,550
数量 6+
¥12,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror Substrate

物理的および機械的特性

平行度 (分):
<3
有効径 (%):
90
基板裏面側:
Commercial Polish
直径 (mm):
38.10 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
9.53 ±0.20

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
平面度 (P-V):
λ/10
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • λ/10の平面度と10-5の表面品質
  • 高品質合成石英基板
  • 様々な形状やサイズをラインナップ
  • ウインドウ基板もラインナップ

TECHSPEC® レーザーミラー基板は、高品質な合成石英から製造され、ハイパワーレーザー光源との使用向けにデザインされています。このミラーは、λ/ 10の平面度や10-5の表面品質を始めとする卓越した光学面スペックを有し、表面欠陥が原因で起こる性能低下の可能性を制限します。このミラーブランクの高度な表面品質は、要求の厳しいキャビティ内レーザーアプリケーションでの使用にも最適になります。TECHSPEC® レーザーミラー基板は、様々なサイズをラインナップし、円形か矩形形状を選択できます。特注サイズのレーザーミラー基板がアプリケーション上必要となる場合は、お問い合わせください。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう