製品がカートに追加されました

38.1mm Dia., 3mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-38-3

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-655 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥49,000
数量 1+
¥49,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
ZC-W-38-3

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
32.38
直径 (mm):
38.10 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
3.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
120
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.28
ヤング率 (GPa):
67.2

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 nd:
2.631
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
平面度 (P-V):
λ/20 @ 10.6μm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
600 - 18000

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.57
比重 (g/cm3):
5.27

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 0.6 – 18µmで低分散・低吸収
  • 熱衝撃に対する高い耐性
  • サーマルイメージング, FLIR, および医療システム用に最適

ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) ウインドウは、可視から赤外スペクトルまでの広い波長域で低吸収・低分散です。このため、ジンクセレンは、サーマルイメージング、FLIR、医療システムをはじめ、幅広い赤外アプリケーションに最適です。ジンクセレン (ZnSe) のヌープ硬度は120しかなく、傷の付きやすい比較的柔らかい材料であるため、厳しい環境には推奨されません。ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) ウインドウは、その低吸収性により、10.6μmのCO2レーザーアプリケーション用に特に有益です。このウインドウは、未コート品か、2 - 13μmまたは8 - 12μmで透過率を向上させる広帯域反射防止 (BBAR) コーティングオプション付きでラインナップします。

補足:ジンクセレンは有毒物質のため、取り扱いには特に注意が必要です。汚染のリスクを避けるため、ゴムまたはプラスチック製の手袋を必ず着用ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう