製品がカートに追加されました

ISP DLC コート付きGeウインドウ 38.1mmx 3T 8-12um AR

ISP Optics の更なる情報へ
ISP Optics ゲルマニウム (Ge) ウインドウ

ISP Optics ゲルマニウム (Ge) ウインドウ

×
商品コード #24-578 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥107,850
数量 1+
¥107,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
DLC812-GE-W-38-3

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
32.38
直径 (mm):
38.10 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
3.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
780
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.28
ヤング率 (GPa):
102.7

光学的特性

コーティング:
S1: DLC Coating
S2: BBAR (8000-12000nm)
コーティングスペック:
Tavg ≥90.0% @ 8 - 12μm
Tmin ≥80.0% @ 8 - 12μm
屈折率 (nd):
4.002 @ 11µm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
2000 - 14000
コーティングの耐熱性 (°F):
AR: -80 to +160 per MIL-C-48497C<br/>DLC: -80 to +160 per MIL-C-48497C

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
6.1
比重 (g/cm3):
5.33

環境および耐久性的要素

コーティングの耐摩耗性:
AR: Moderate, per MIL-C-48497C<br/>DLC: Severe, per MIL-C-48497C
コーティングの膜密着性:
AR: per MIL-C-48497C<br/>DLC: per MIL-C-48497C
コーティングの耐湿性:
AR: 24 Hours per MIL-C-48497C<BR/>DLC: 24 Hours per MIL-C-48497C
コーティングの耐塩溶解性:
AR: N/A<br/>DLC: ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C
コーティングの耐塩水噴霧性:
AR: N/A<br/> DLC: ≥72 Hours per MIL-C-675
コーティングの耐溶解性 & 洗浄性:
AR: per MIL-C-48497<br/>DLC: per MIL-C-48497
コーティングの耐ワイプ性:
AR: N/A<br/>DLC: ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 低分散のため色収差が少ない
  • 未コートで2 – 16µmまで透過
  • 8 – 12µm用のBBAR or DLCコーティング付きをラインナップ
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
  • 本完成品の在庫には限りがあり、在庫がなくなり次第、調達可能な原材料は現時点でありません。お客様のニーズに合った代替ソリューションは、当社の製品サポートエンジニアにご相談ください。最新価格と在庫状況は、カスタマーサービスよりお知らせいたします

ISP Optics ゲルマニウム (Ge) ウインドウは、長波赤外 (LWIR) スペクトルを透過し、吸収が低いことから、サーマルイメージングアプリケーションに有益にします。ゲルマニウムのヌープ硬度は780で、丈夫な光学部品を求める赤外アプリケーションに最適にします。このウインドウは、未コート品、8 – 12µm用の広帯域反射防止 (BBAR) コート付き、もしくは8 – 12µm用のダイヤモンド・ライク・カーボン (DLC) コート付きをラインナップします。ISP Optics ゲルマニウム (Ge) ウインドウは、サーマルイメージングシステム内への実装、とりわけ丈夫な光学部品を求める場合に最適です。ゲルマニウムは、温度が上がると透過率が低下する、いわば熱暴走を起こします。そのため、ゲルマニウムウインドウは、100℃以下の温度で使用する必要があります。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program