製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/10 レーザーウインドウ 38.1mm x 6.35T 1080nm

TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

×
商品コード #11-402 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥29,800
数量 1-5
¥29,800
数量 6+
¥23,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Line Window
ウインドウの種類:
Glass

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
34.29
直径 (mm):
38.10 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
6.35 ±0.20
平行度 (分):
<3
面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
端面:
Fine Ground

光学的特性

入射角 (°):
0
コーティング:
Laser V-Coat (1080nm)
設計波長 DWL (nm):
1080
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
屈折率 (nd):
1.458
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
アッベ数 (vd):
67.8
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 1080nm
平面度 (P-V):
λ/10
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1080nm, 20ns, 20Hz
損傷閾値, パルス:
15 J/cm2 @ 1080nm, 20ns, 20Hz

材料特性

合成石英のグレード:
7980 0F

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • 10-5の表面品質
  • 設計波長で高損傷閾値
  • 12.7~76.2mm径までをラインナップ
  • 未コート基板もラインナップ

TECHSPEC® λ/10 レーザーコートウインドウは、レーザーアプリケーション内への直接的実装向けにデザインされています。このロバストな製品群は、一般的なインチサイズのものをラインナップし、板厚も複数選べます。反射防止コーティングは、共通するレーザー波長用のものをラインナップし、最善なシステム透過率になるよう表面反射を最小化します。TECHSPEC λ/10 レーザーコートウインドウは、λ/10の平面度、10-5の表面品質を始め、レーザーグレード仕様で提供します。このウインドウは、保護用カバーから様々な環境との分離に至る産業用レーザーアプリケーションに最適です。

技術情報

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 38.1mm Fixed #64-565 ¥4,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥10,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 137mm Fixed #03-670 ¥14,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥14,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥20,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥51,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう