製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Yb:YAG レーザーミラー 45° 1030nm 38.1mm

TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

×
商品コード #11-295 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,250
数量 1-5
¥25,250
数量 6+
¥22,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

平行度 (分):
<3
有効径 (%):
90
基板裏面側:
Commercial Polish
直径 (mm):
38.10 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
6.35 ±0.20

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
反射率 (@設計波長) (%):
99.8
コーティングスペック:
Rabs >99.8% @ 1030nm
Ravg >99.5% @ 1020 - 1040nm
波長範囲 (nm):
1020 - 1040
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Laser Mirror (1020-1040nm)
設計波長 DWL (nm):
1030
入射角 (°):
45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1030nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® Yb:YAG レーザーミラーは、イッテルビウムドープファイバー (Yb:ドープファイバー) や薄型ディスクレーザーシステムの厳しい要件を満たすようにデザインされています。このミラーは、λ/ 10の平面度と10-5の表面品質をもつレーザーグレード基板を採用し、散乱の影響を最小限に抑えます。耐久性のある誘電体コーティングは、その設計波長で高い反射率と、連続波やパルスレーザーの両方の動作条件で高い損傷閾値が得られるようにデザインされています。TECHSPEC® Yb:YAG レーザーミラーは、レーザーアブレーションや溶接、穴あけ、切断、焼結を始めとするレーザーアプリケーションに最適です。誘電体Yb:YAG ミラーコーティングは、343nm、515nm、1030nmを必要とするアプリケーションに向けラインナップします。

補足: 特注可能な波長やサイズ、および様々な入射角バージョンはお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう