製品がカートに追加されました

37mm Max. Aperture, Burnished Steel Leaves, Lockable Iris Diaphragm

Photo shows #29-889

Photo shows #29-889
×
商品コード #29-890 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,900
数量 1+
¥13,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Unmounted

物理的および機械的特性

最大開口径 (mm):
37.0
外径 (mm):
53.0
構造:
Anodized Aluminum Alloy, Burnished Spring Steel Leaves
レバー直径 (mm):
3.00
レバー長 (mm):
13.00
羽根の枚数:
16.00
全厚 (mm):
6.00

光学的特性

最小開口径 (mm):
2.5 Typical

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 絞りを所定の位置で固定して衝撃や振動への耐性を提供
  • 耐食性と耐温性ハウジング
  • 減反射 (AR) 仕上げのスチール羽根

ロック式高性能アイリス絞りは、開口を所定の位置に確実に固定するレバーにより、衝撃や振動への耐性を提供します。高品質材料と最高の仕上げ基準を用いて製造されたこの絞りは、極度の環境条件下においても最善の性能と信頼性を確保します。この絞りは、12から53mmまでの範囲の一般的フレーム径で、最大で37mmの最大開口と最小で0.5mmの最小開口までをラインナップします。ロック式高性能アイリス絞りは、耐食性でマット仕上げの黒アルマイトアルミ合金製フレームで作られます。

特定のOEMアプリケーションのサポートは、当社のアプリケーションエンジニアにお問い合わせください。

補足: アイリスマウントは別売りです。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program