製品がカートに追加されました

アルミ製ブレッドボード U1/4 914 x 102

×
商品コード #03-641 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥38,400
数量 1+
¥38,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

全厚 (インチ):
0.5
全長 (インチ):
36.0
全幅 (インチ):
4.0
構造:
Black Anodized Aluminum
平面度 (インチ):
0.007" per 12"
自重 (ポンド):
6.5
穴数:
144.00

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(144) ¼-20 on 1" Centerline ±0.001", on 0.5" Corners

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 実験やテスト用の光学系構築時に安定したプラットフォームを提供
  • ¼-20UNCかM6のタップ穴の採用により様々な設置に対応
  • 黒アルマイト仕上げ

アルミ製ブレッドボードは、¼-20UNCのタップ穴が1インチ (25.4mm) 間隔、もしくはM6のタップ穴が25mm間隔で配置され、カスタマイズ可能なベンチトップシステムの構築を可能にします。このブレッドボードは、大抵のオプティクスやフォトニクス製品の固定に対応します。黒アルマイト仕上げにより、反射やシステム内への戻り光を低減します。アルミ製ブレッドボードは、複数のサイズをラインナップし、コンパクトなものから大きく拡張したシステムまでの構築を可能にします。アルミ製ブレッドボードは、あらゆるシステムアプリケーションに対する理想的なプラットホームです。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program