製品がカートに追加されました

スターターゲットアレイ 50 x 50 x 1.5

×
商品コード #58-834 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥49,300
数量 1-4
¥49,300
数量 5+
¥46,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

NIST 認証:
No

物理的および機械的特性

個々のスター直径 (mm):
2.00
セクター数:
36.00
スターターゲット数:
33.00
パターンエリア (mm):
29.20 x 21.00
寸法 (mm):
50 x 50 ±0.1
全厚 (mm):
1.50 ±0.05

光学的特性

コーティング:
High Reflective Chrome
空間周波数 (本/mm):
2.86 - 57.5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 223:
適合証明書:

商品説明

  • フィールドポイント毎の収差の確認に
  • 透過型デザイン

 スターターゲットアレイは、ビジョンシステムで得られた画像のフィールドポイント毎に、その焦点エラーや非点収差を識別する目的でデザインされました。スターターゲットを基板の中央、コーナー、そして対角に沿って配置することにより、それまで識別するのが容易ではなかった問題のあるエリアの場所の正確な把握やその広さが決定できます。基板の寸法別に2種類をラインナップ。スターターゲット中心部の白黒パターンがないエリアの大きさは、50 x 50mmサイズが0.1mm、一方の101 x 101mmサイズが0.15mmになります。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program