製品がカートに追加されました

ハイパワーレーザー用ピンホール 銅 35um 金メッキ

金メッキ仕上げ銅製ピンホール

×
商品コード #39-900 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,150
数量 1-5
¥15,150
数量 6+
¥13,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

外径 (mm):
9.5
構造:
Gold-Plated Copper
開口径 (μm):
35
全厚 (mm):
0.07 Nominal
開口径公差 (%):
±10
開口中心公差 (µm):
±125

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • セラミック, 銅, 金コート付き銅, モリブデン or タングステン基板
  • 130MW/cm² までの高エネルギー密度にも使用可能 (モリブデンとタングステン基板)
  • 空間フィルタリングやレーザー開口用に最適

ハイパワー用ピンホールは、利用可能な様々な基板でラインナップし、様々なレーザーアプリケーションに向けて多様なオプションを用意します。この製品は、空間フィルタリングや一般的な絞り用に最適です。ピンホ―ルの外径は3/8" (9.5mm) です。ハイパワー用ピンホールは、基板の表面側が高い反射率を持つ光沢面、対する裏面側は光の後方散乱を抑える目的で黒色塗装仕上げになっています。なおセラミック製のピンホールのみ、両面とも白色です。ピンホールの厚さと基板材料の高反射率により、高エネルギーレーザーからの照射量の増加に耐え、素早く消散させることができます。100MW/cm² (モリブデンとタングステン基板は130MW/cm²) までの高エネルギー密度に損傷を引き起こすことなく使用されています。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program