製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 35mm

35mm FL, #33-306

35mm FL, #33-306
×
商品コード #33-306 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,950
数量 1+
¥24,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
52.76
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
40.7mm - 10.6°
フィルターマウント:
M25.5 x 0.50 (Female)
最大直径 (mm):
30
外径 (mm):
30
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
30.5mm - 7.9°
像側最大繰り出し量 (mm):
4.58
最大イメージサークル (mm):
9.00
開口数 NA, 物体側:
0.0392
水平方向実視野 @ 最大センサー:
56.0mm - 11.1°
素子の枚数 (群数):
7 (5)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
45.9mm - 11.9°
マウント部の直径 (mm):
30.0
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
36.9mm - 9.6°
最適化したセンサーフォーマット:
1/2.5"
タイプ:
Fixed Focal Length Lens
焦点距離 FL (mm):
35.00
光学倍率 PMAG:
0.158
許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"
作動距離 (mm):
200 - ∞
マウント:
C-Mount
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.85 - f/16
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
34
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
22.8mm - 6.0°
物空間側主平面 (mm):
49.24
像空間側主平面 (mm):
-19.45
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 45.9mm - 11.9°
Vertical: 34.3mm - 8.9°
Diagonal: 57.5mm - 14.9°
最大ディストーション (%):
-0.22
最大全長 (mm):
52.76
射出瞳位置 (mm):
-46.7
レンズ波長域:
VIS
撮像レンズタイプ:
High Performance Lens with Compact Form Factor
保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 最大1/1.8型までに対応したCマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 超コンパクト (Ultra-Compact) な小型センサー用高解像力レンズ
  • 4mm から 35mm までの焦点距離

超コンパクトサイズのTECHSPEC® UC シリーズ 固定焦点レンズは、品質や感性を損なうことなく、性能、コスト及びサイズを最適化するようにデザインされています。2.2μm以下の画素サイズ用に設計されたこのCマウントレンズは、センサー全面にわたり200本/mmを超える高い解像力性能を有します。TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズは、ピント調整リングと絞りリングを装備し、リング位置固定用のロックねじも採用し、マシンビジョンで用いられる一般的な作動距離向けに製造されます。本レンズは、1/2.5型センサー用に光学設計を最適化していますが、ラインナップの多くは1/1.8型のセンサーサイズまで使用できます。TECHSPEC UC シリーズ レンズは、短距離と長距離撮像の両方を行う小型イメージセンサー採用の全てのカメラに対して格好の選択肢となります。検査やFA、バイオメディカルデバイスや他の様々なアプリケーションに対して最適です。

補足: 固定絞り採用の実装向けバージョンは、TECHSPEC UCi シリーズ固定焦点レンズをご覧ください。

#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4

技術情報

 Dimensions

Focal Length

(mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Filter Thread
4 40 40.6 30 2.8 M62.0 x 0.75 with required filter adapter #33-308
6 36 40.9 30 3.2 M34.0 x 0.5
8 30 40.61 30 5.15 M34.0 x 0.5
12 30 35.2 30 2.7 M25.5 x 0.5
16 30 29.13 30 3.38 M25.5 x 0.5
25 30 31.28 30 4.0 M25.5 x 0.5
35 30 52.76 30 4.58 M25.5 x 0.5
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう