製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ダイクロイックミラー シアン 35 x 35

×
商品コード #66-248 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,850
数量 1-10
¥15,850
数量 11+
¥14,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Dichroic Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
35.0 x 35.0
全長 (mm):
35.00
全厚 (mm):
3.00
全厚公差 (mm):
±0.20
全幅 (mm):
35.00
平行度 (分):
<1
寸法公差 (mm):
±0.25
有効径 (%):
90.00

光学的特性

入射角 (°):
45.00
カットオフ波長 (nm):
590.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Traditional Coated
カラー:
Cyan
反射率 (%):
Rabs = 50% @ 590nm
Ravg > 98% @ 400 - 565nm
反射帯 (nm):
400 - 565
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
90.00
透過波長 (nm):
625 - 725
波長公差 (nm):
±15
コーティングスペック:
Surface 1: Multi-Layer Dichroic
Surface 2: Single Layer MgF2
波長範囲 (nm):
400 - 725
平面度 (P-V):
λ/4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 指定の色を反射し、残りの可視スペクトルを透過
  • 色分離用途に最適
  • 精密N-BK7ガラス基板を採用

色の分離や合成目的に主に利用されるダイクロイックミラーは、ダイクロイックフィルターと異なり、入射角度が45°でデザインされ、所定の色が透過光としてではなく、反射光として得られます。またこの時の透過光 (所定の色以外の色)も有効に利用できるという利点があります。ダイクロイックミラーは、特定波長域において98%レベルの高反射率を実現し、残りの色は90%以上を透過します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ダイクロイックミラーキット RGB 25mm #15-112 ¥32,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ダイクロイックミラーキット CYM 25mm #15-113 ¥32,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
フィルターホルダー M6 15mm Fixed #54-996 ¥6,000
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
シリンダーレンズホルダー M6 60mm Fixed #54-995 ¥12,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 2点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-874 ¥16,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 3点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-875 ¥17,950
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう