製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS LH シリーズ 固定焦点レンズ 35mm Fマウント

#13-808: 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens

#13-808: 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens

×
商品コード #13-808 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥366,100
数量 1+
¥366,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
Very High Performance Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
146.80
最大直径 (mm):
75
自重 (g):
1029
像側最大繰り出し量 (mm):
0

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
51.8mm - 10.5°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
71.3mm - 14.4°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
104.2mm - 20.9°
最大イメージサークル (mm):
43.30
開口数 NA, 物体側:
0.0211
水平方向実視野 @ 最大センサー:
312.5mm - 57.8°
画角 (@35mm長センサー):
312.5mm - 57.8°
水平方向実視野 @ 4/3型センサー:
142.0mm - 28.2°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
115.9mm - 23.2°
素子の枚数 (群数):
11 (9)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
58.3mm - 11.8°
焦点距離 FL (mm):
35.00
光学倍率 PMAG:
0.123
作動距離 (mm):
250 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8 - f/22
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
42.53
物空間側主平面 (mm):
67.29
像空間側主平面 (mm):
27.29
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 302.7mm - 55.8°
Vertical: 220.4mm - 42.2°
Diagonal: 392.1mm - 68.5°
最大ディストーション (%):
-9.12
水平方向実視野 @ APS-Hセンサー:
247.3mm - 47.3°
水平方向実視野 @ APS-Cセンサー:
185.9mm - 36.4°
射出瞳位置 (mm):
-57.22
レンズ波長域:
VIS

センサー

最適化したセンサーフォーマット:
APS-H
許容最大センサーフォーマット:
35mm (Full Frame)

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M72 x 0.75 (Female)
マウント:
F-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • APS-H (35.5mm) や35mm フルサイズセンサーに対応
  • 120 メガピクセル (2.2µmのピクセルサイズ) に対応
  • ラージフォーマット用でAPS-H センサーに対応したレンズ (LH)
  • 超高解像ラージフォーマットレンズ

TECHSPEC® LH シリーズ 固定焦点レンズ は、APS-Hフォーマットの120メガピクセルセンサー用にデザインされています。LH シリーズは、2.2µm ピクセルサイズを採用するCanon 120MP CMOS センサーに真に対応した、はじめての大判センサー用レンズです。この超高解像レンズは、APS-H センサー (対角 35.5mm) や より大きな 35mm フルサイズセンサー (対角 43.3mm) で機能を発揮します。TECHSPEC LH シリーズ 固定焦点レンズは、超高解像を必要とするマシンビジョンや多くのファクトリーオートメーション、またディスプレイ検査といったアプリケーションに対してソリューションを提供します。FマウントバージョンとTFL-II マウントバージョンをラインナップ。

技術情報

#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f4
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f4
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f4
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f4

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS LH 35mm レンズ用マウンティングクランプ (穴付き) #15-331 ¥23,550   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS LH 35mm レンズ用マウンティングクランプ (穴+スロット付き) #15-332 ¥24,250   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program