製品がカートに追加されました

Computar LensConnect 電動固定焦点レンズ 35mm

Computar Motorized LensConnect Fixed Focal Length Lenses

Computar Motorized LensConnect Fixed Focal Length Lenses

×
商品コード #24-193 5-7営業日
×
類似する製品
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥168,550
数量 1+
¥168,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
DL3525UC-MPY
タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Motorized
自重 (g):
160
寸法 (mm):
59.5 x 57.9

光学的特性

最大イメージサークル (mm):
14.00
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
18.2° x 13.4° (D 22.5°)
焦点距離 FL (mm):
35.00
作動距離 (mm):
160 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.5 - f/16
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/1.1"
解像度 (メガピクセル):
12.00

ハードウェア & インターフェース接続

制御インターフェース:
USB2.0 TypeA
ケーブル長 (mm):
300 ±20

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M30.5 x 0.50
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • シンプルなUSBインターフェースでピントやアイリスを制御
  • 12メガピクセル, 1/1.1型, Cマウント
  • 8mm – 50mmまでの焦点距離範囲
  • 可変焦点距離オプションもラインナップ

Computar LensConnect 電動固定焦点レンズは、リモートのピントとアイリス調整をプラグ・アンド・プレイ操作のWindowsもしくはLinux対応ソフトウェアで行えるようにデザインされています。USB2.0 TypeA コネクターの搭載により本レンズへの制御と電源供給を可能にし、8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mmの焦点距離でラインナップします。Computar LensConnect 電動固定焦点レンズは、12MPセンサーに対応する高解像力で、ステッピングモーターにより正確なピント制御と高い再現性を実現します。本レンズは、マシンビジョン、検査、およびマニュアル調整が不可能なスペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう