製品がカートに追加されました

1型センサー対応固定焦点レンズ 35mm

35mm 1型センサー対応固定焦点レンズ, #63-247

35mm 1型センサー対応固定焦点レンズ, #63-247

×
商品コード #63-247 5-7営業日
×
類似する製品
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥95,900
数量 1+
¥95,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
TV ディストーション (%):
<-0.5

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
43.00
最大直径 (mm):
42.0
自重 (g):
130

光学的特性

水平方向実視野 @ 1型センサー:
20.9°
最大イメージサークル (mm):
16.00
焦点距離 FL (mm):
35.00
作動距離 (mm):
300 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.4 - f/16
最大ディストーション (%):
< -0.05%
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M35.5 x 0.50
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 最大1型までに対応するCマウントレンズ
  • スループットを増やす”ファスト”レンズ仕様
  • 6mm から 75mm までの焦点距離

1型センサー対応固定焦点レンズは、F1.4の高スループット (但しf=6mmと75mmは除く) と視野全体にわたる高解像力性能を有し、理想的な照明条件下にない環境でも卓越したイメージングを可能にします。6mmから75mmまで、焦点距離別に8種類をラインナップする本製品群は、今日の市場におけるアプリケーションの多くに対応します。ディストーションを最小化するためにデザインされた本レンズは、作業者や自動化システムに対してパーフェクトな画像を提供します。1型センサー対応固定焦点レンズは、標準的なCマウントのカメラマウントを採用するため、当社で販売する最も汎用的なマシンビジョンカメラを用いた実装も容易です。どのレンズも、使用者が選定する光学フィルターの装着を可能にするフィルターマウントを対物レンズ側に装備します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう