製品がカートに追加されました

46mm ラージフォーマットFマウントレンズ 35mm

×
商品コード #85-191 5-7営業日
×
類似する製品
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥268,100
数量 1+
¥268,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
75.00
最大直径 (mm):
54.0
自重 (g):
430.00

光学的特性

実視野 @ 最短作動距離 (mm):
263.00
最大イメージサークル (mm):
43.30
画角 (@35mm長センサー):
52.4°
焦点距離 FL (mm):
35.00
作動距離 (mm):
260 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8 - f/22
ディストーション (%):
<-0.2
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
35mm (43.3mm Image Circle)

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M52 x 0.75
マウント:
F-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • フルフレーム, 35mm判 (46mm のイメージサークル) 対応 Fマウントレンズ
  • マシンビジョンアプリケーションに最適化した短作動距離
  • 28mm から 50mm までの焦点距離

短い作動距離で最適化した46mmラージフォーマットFマウントレンズは、35mm判センサーの標準対角長である43.2mmをカバーするためにデザインされています。低ディストーションと、ピント調整リングと絞りリングにリング位置固定用のロックねじを装備する46mmラージフォーマットFマウントレンズは、4kラインスキャンカメラを用いたマシンビジョンアプリケーションに最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program