製品がカートに追加されました

4/3型固定焦点レンズ 35mm

#86-210

#86-210 #86-206 #86-207
×
商品コード #86-209 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥234,500
数量 1+
¥234,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
74.00
最大直径 (mm):
45.0
自重 (g):
210.00

光学的特性

実視野 @ 最短作動距離 (mm):
100.00
最大イメージサークル (mm):
21.60
水平方向実視野 @ 最大センサー:
29.6
焦点距離 FL (mm):
35.00
作動距離 (mm):
200 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2 - f/16
ディストーション (%):
<-0.2
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
4/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M37.5 x 0.50
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 4/3型センサーが持つ23mmのイメージサークルに対応
  • 広範なカメラに対応するCマウントデザイン
  • 1.0%未満のTVディストーション

 様々な焦点距離が用意されている4/3型対応固定焦点レンズは、フローティングフォーカス機構と非球面レンズを組み合わせ、作業距離全体の解像度を最大化しています。多くのマシンビジョンアプリケーションに最適な本固定焦点レンズは、透過率を最大化するための広帯域反射防止(AR)コーティングが施されます。 4/3型対応固定焦点レンズは、12~50mmまでの焦点距離からお選びいただけます。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう