製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UCi シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F5.6

35mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

35mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

35mm UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
商品コード #33-900 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥27,400
数量 1+
¥27,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
52.19
最大直径 (mm):
26.5
外径 (mm):
26.5
像側最大繰り出し量 (mm):
2.21
最大全長 (mm):
52.19

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
40.5mm - 10.6°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
30.3mm - 7.9°
最大イメージサークル (mm):
9.00
開口数 NA, 物体側:
0.013
水平方向実視野 @ 最大センサー:
45.6mm - 11.9°
素子の枚数 (群数):
7 (5)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
45.6mm - 11.9°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
36.7mm - 9.6°
焦点距離 FL (mm):
35.00
光学倍率 PMAG:
0.159
作動距離 (mm):
200 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/5.6
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
34.01
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
22.7mm - 6.0°
物空間側主平面 (mm):
49.25
像空間側主平面 (mm):
-19.45
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 45.6mm - 11.9°
Vertical: 34.1mm - 8.9°
Diagonal: 57.2mm - 14.8°
最大ディストーション (%):
-0.22
射出瞳位置 (mm):
-46.71
レンズ波長域:
VIS

センサー

最適化したセンサーフォーマット:
1/2.5"
許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大1/1.8型までに対応した C & Sマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • UC シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (UCi)) バージョン
  • 4mm から 35mm までの焦点距離

TECHSPEC® UCi シリーズ 固定焦点レンズは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズと同じ光学系を利用して4K解像力を実現します。このレンズは、2.2μm以下の小型ピクセルサイズ用にデザインされ、様々なアプリケーションに対応するために広範な固定絞りオプションを用意します。TECHSPEC UCi シリーズ 固定焦点レンズは、小型でロバスト、更には軽量なイメージングソリューションを必要とするOEMアプリケーションに最適です。

補足: 可変絞りオプションは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズをご覧ください。

Edmund Optics has created a family of high-performance ultra-compact optical designs (the UC Series family) and developed 3 customized optomechanical solutions targeted for specific applications. These lens sub-families utilize the same optics as the UC Series lenses providing the same optical performance in a variety of optomechanical solutions to meet your application requirements:

UC Series: Features locking cam focus and iris adjustment in an ultra-compact design and is the most adjustable version of these optical designs; they are the typical high-quality machine vision lenses.

UCi Series: Simplified mechanics featuring fixed apertures with compact housing. Industrial Ruggedization for reduced size, cost, and locked focus.

UCr Series: All optics glued in place and a locking C-clamp focus ring. Stabilized Ruggedization for reduced pixel shift and improved focus stability.

UCw Series: Waterproof, designed to meet IEC Ingress Protection Code IPX7 to withstand exposure to water up to 1 meter depth for 30 minutes.

技術情報

#33-900, 35mm f/5.6, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-900, 35mm f/5.6, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-900, 35mm f/5.6, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-900, 35mm f/5.6, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-900, 35mm f/5.6, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-900, 35mm f/5.6, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-900, 35mm f/5.6, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f5.6
#33-900, 35mm f/5.6, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f5.6
#33-900, 35mm f/5.6, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f5.6
#33-900, 35mm f/5.6, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f5.6
#33-900, 35mm f/5.6, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f5.6
#33-900, 35mm f/5.6, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f5.6
#33-900, 35mm f/5.6, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f5.6
#33-900, 35mm f/5.6, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f5.6

関連製品

Frequently Purchased Together

対応可能なカメラ

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
IDS uEye USB3 カメラ U3-3680XCP カラー C Color Camera #24-144 在庫処分品 ¥30,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3680XCP 白黒 C Monochrome Camera #24-145 在庫処分品 ¥30,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 NIR Camera (Partial Housing) NIR Camera #19-554 ¥37,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5.0MP C-Mount, USB 3.1 NIR Camera (Partial Housing) NIR Camera #19-553 ¥37,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-501 白黒 C NIR Camera #19-547 ¥38,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 NIR Camera NIR Camera #19-548 ¥38,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-500 オープンハウジングカメラ 白黒 C Monochrome Camera #14-138 ¥39,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-500 オープンハウジングカメラ 白黒 C 90°USB Monochrome Camera #14-144 ¥39,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3680XCP NIR C NIR Camera #24-146 在庫処分品 ¥40,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A1920-51gm Basic (再認証 05-P) Monochrome Camera #16-593-RCD-05P 再認証 ¥40,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-500 オープンハウジングカメラ カラー C Color Camera #14-139 ¥41,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-500 オープンハウジングカメラ カラー C 90°USB Color Camera #14-145 ¥41,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-500 白黒 C Monochrome Camera #14-126 ¥41,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-500 エンクロージャーカメラ 白黒 C 90°USB Monochrome Camera #14-130 ¥41,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-500 カラー C Color Camera #14-127 ¥42,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-500 エンクロージャーカメラ カラー C 90°USB Color Camera #14-131 ¥42,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A3840-45 白黒 Basic Monochrome Camera #16-621 ¥46,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A3840-13gm Basic Monochrome Camera #16-597 ¥46,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX064S カラー C Color Camera #13-702 ¥49,050
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX064S カラー C IX Color Camera #13-704 ¥49,050
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX064S 白黒 C Monochrome Camera #13-701 ¥49,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX064S 白黒 C IX Monochrome Camera #13-703 ¥49,050
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A3840-45 カラー Basic Color Camera #16-622 ¥49,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A3840-13gc Basic Color Camera #16-598 ¥49,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A1920-160 白黒 Basic Monochrome Camera #16-617 ¥49,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A1920-51gm Basic Monochrome Camera #16-593 ¥49,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A1920-51gc Basic Color Camera #16-594 ¥51,950
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-240 白黒 C Monochrome Camera #17-085 ¥52,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A1920-160 カラー Basic Color Camera #16-618 ¥53,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-240 カラー C Color Camera #17-086 ¥53,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S カラー C Color Camera #13-662 ¥56,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S カラー C IX Color Camera #13-668 ¥56,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S 白黒 C Monochrome Camera #13-661 ¥56,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S 白黒 C IX Monochrome Camera #13-667 ¥56,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-63S4 カラー C Color Camera #11-510 ¥56,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-63S4 カラー C Color Camera #12-756 ¥56,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-63S4 白黒 C Monochrome Camera #11-509 ¥56,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-63S4 白黒 C Monochrome Camera #12-755 ¥56,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA3088-57 白黒 C Monochrome Camera #37-213 ¥57,450
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Basler ace PoE カメラ acA3088-16 白黒 C Monochrome Camera #37-205 ¥57,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-23S3 カラー C Color Camera #12-748 ¥57,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-23S3 カラー C Color Camera #12-754 ¥57,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-23S3 白黒 C Monochrome Camera #12-747 ¥57,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-23S3 白黒 C Monochrome Camera #12-753 ¥57,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA3088-57 カラー C Color Camera #37-214 ¥60,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Basler ace PoE カメラ acA3088-16 カラー C Color Camera #37-206 ¥60,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI064S カラー C Color Camera #13-718 ¥60,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI064S 白黒 C Monochrome Camera #13-717 ¥60,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A3840-45 白黒 Pro Monochrome Camera #16-633 ¥61,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A3840-13gm Pro Monochrome Camera #16-609 ¥61,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-500 白黒 C Monochrome Camera #23-551 ¥63,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A3840-45 カラー Pro Color Camera #16-634 ¥64,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A3840-13gc Pro Color Camera #16-610 ¥64,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A1920-160 白黒 Pro Monochrome Camera #16-629 ¥65,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A1920-51gm Pro Monochrome Camera #16-605 ¥65,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-500 カラー C Color Camera #23-552 ¥65,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI023S カラー C Color Camera #13-714 ¥67,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI023S 白黒 C Monochrome Camera #13-713 ¥67,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A1920-51gc Pro Color Camera #16-606 ¥68,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-240 白黒 C Monochrome Camera #23-543 ¥68,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S カラー C Color Camera #11-465 ¥68,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S カラー C IX Color Camera #13-678 ¥68,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S 白黒 C Monochrome Camera #11-464 ¥68,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S 白黒 C IX Monochrome Camera #13-677 ¥68,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A1920-160 カラー Pro Color Camera #16-630 ¥69,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-240 カラー C Color Camera #23-544 ¥69,900
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-319 オープンハウジングカメラ 白黒 C Monochrome Camera #14-875 ¥71,250
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-319 オープンハウジングカメラ カラー C Color Camera #14-876 ¥72,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-319 白黒 C Monochrome Camera #14-871 ¥72,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alviumm 1800 U-319 エンクロージャーカメラ 白黒 C 90°USB Monochrome Camera #14-873 ¥72,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2500-14 白黒 C Monochrome Camera #85-165 ¥73,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-319 カラー C Color Camera #14-872 ¥74,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alviumm 1800 U-319 エンクロージャーカメラ カラー C 90°USB Color Camera #14-874 ¥74,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2500-14 白黒 C Monochrome Camera #88-325 ¥76,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-31S4 カラー C Color Camera #11-528 ¥77,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-31S4 カラー C Color Camera #12-750 ¥77,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI032S カラー C Color Camera #13-716 ¥77,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-31S4 白黒 C Monochrome Camera #11-527 ¥77,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-31S4 白黒 C Monochrome Camera #12-749 ¥77,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI032S 白黒 C Monochrome Camera #13-715 ¥77,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2500-14 カラー C Color Camera #85-166 ¥78,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2040-35 白黒 C Monochrome Camera #35-915 ¥78,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ M2020 白黒 C Monochrome Camera #34-960 ¥78,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly PoE カメラ BFLY-PGE-31S4 カラー C Color Camera #34-510 ¥80,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly PoE カメラ BFLY-PGE-31S4 白黒 C Monochrome Camera #34-511 ¥80,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2500-14 カラー C Color Camera #88-326 ¥80,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ C2020 カラー C Color Camera #34-961 ¥80,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2040-35 カラー C Color Camera #35-916 ¥82,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace PoE カメラ acA3800-10 カラー C Color Camera #89-979 ¥84,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI051S カラー C Color Camera #18-483 ¥89,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI051S 白黒 C Monochrome Camera #18-484 ¥89,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-319 白黒 C Monochrome Camera #23-547 ¥90,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3880CP カラー C Color #16-544 ¥91,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-319 カラー C Color Camera #23-548 ¥91,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3880CP 白黒 C Mono #16-545 ¥91,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-566 ¥94,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-565 ¥94,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-55 白黒 C Monochrome Camera #35-921 ¥95,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-578 ¥97,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-577 ¥97,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #19-560 ¥97,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-511 白黒 C Monochrome Camera #19-559 ¥97,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA3800-14 カラー C Color Camera #89-992 ¥98,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-55 カラー C Color Camera #35-922 ¥98,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera Color Camera #19-572 ¥98,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-511 カラー C Color Camera #19-571 ¥98,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-50S4 カラー C Color Camera #22-080 ¥101,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-50S4 カラー C Color Camera #22-765 ¥101,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-50S4 白黒 C Monochrome Camera #22-081 ¥101,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-50S4 白黒 C Monochrome Camera #22-766 ¥101,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G5 PoE カメラ G5-500 白黒 C Monochrome Camera #23-619 ¥102,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G5 PoE カメラ G5-500 カラー C Color Camera #23-620 ¥104,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-319 白黒 C Monochrome Camera #36-174 ¥115,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-319 カラー C Color Camera #36-175 ¥117,850
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3890SE カラー C Color #24-138 ¥119,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3890SE 白黒 C Mono #24-139 ¥119,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-32S4 カラー C Color Camera #36-454 ¥124,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-32S4 白黒 C Monochrome Camera #36-453 ¥124,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3270CP カラー C Color #16-528 ¥124,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB3.0 液体レンズ対応カメラ PixeLINK PL-D775 カラー Color Camera #34-788 在庫処分品 ¥126,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB3.0 液体レンズ対応カメラ PixeLINK PL-D775 白黒 Monochrome Camera #34-787 ¥126,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-120 白黒 C Monochrome Camera #35-923 ¥134,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-120 カラー C Color Camera #35-924 ¥136,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D775 ライトアングル カラー Color Camera #89-387 ¥150,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink PL-D7718CU-BL, 1/2.3", 18MP, C-Mount USB 3.0 Color Board Level Camera Color Camera #21-071 ¥150,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D775 ライトアングル 白黒 Monochrome Camera #89-386 ¥150,050
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-32S4 カラー Color Camera #33-535 ¥158,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-32S4 白黒 Monochrome Camera #33-534 ¥158,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3070CP カラー C Color #16-512 ¥159,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3070CP 白黒 C Mono #16-513 ¥159,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D7718 ライトアングル カラー Color Camera #21-070 ¥163,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigEカメラ Allied Vision Manta G-319 カラー Color Camera #34-717 在庫処分品 ¥169,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigEカメラ Allied Vision Manta G-319 白黒 Monochrome Camera #34-716 ¥169,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Manta PoE カメラ G-319 カラー C Color Camera #37-511 ¥178,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Manta PoE カメラ G-319 白黒 C Monochrome Camera #37-510 ¥178,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB3.0 カメラ PixeLINK PL-D7715 ボードレベル カラー Color Camera #89-400 在庫処分品 ¥181,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink M-Series M18C-CYL Microscopy Color Camera Color Microscopy Camera #21-072 ¥191,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano 5 GigE カメラ M2050 白黒 Monochrome Camera #16-024 ¥208,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano 5 GigE カメラ C2050 カラー Color Camera #16-025 ¥210,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Oryx 10GigE カメラ ORX-10GS-32S4 カラー C Color Camera #19-797 ¥243,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Oryx 10GigE カメラ ORX-10GS-32S4 白黒 C Monochrome Camera #19-796 ¥243,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink オートフォーカス液体レンズカメラ PL-D7718 カラー Color Camera #21-078 ¥264,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Atlas 10GigE カメラ ATX051S カラー C Color Camera #18-477 ¥278,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Atlas 10GigE カメラ ATX051S 白黒 C Monochrome Camera #18-478 ¥278,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Lumenera USB3.1 カメラ INFINITY5-3 カラー C Color Microscopy Camera #16-678 ¥495,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Lumenera USB3.1 カメラ INFINITY5-3 白黒 C Monochrome Microscopy Camera #16-677 ¥495,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう