製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS DG シリーズ 固定焦点レンズ 35mm

35mm Focal Length, #54-689

×
商品コード #54-689 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥58,550
数量 1+
¥58,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
Traditional Double-Gauss Style Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
50.10
最大直径 (mm):
53
自重 (g):
142
像側最大繰り出し量 (mm):
4

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
44.7mm - 10.5°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
61.5mm - 14.4°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
33.5mm - 7.9°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
89.4mm - 20.8°
最大イメージサークル (mm):
17.60
開口数 NA, 物体側:
0.0158
水平方向実視野 @ 最大センサー:
99.2mm - 23.0°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
99.2mm - 23.0°
素子の枚数 (群数):
6 (4)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
50.3mm - 11.8°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
40.5mm - 9.5°
焦点距離 FL (mm):
35.00
光学倍率 PMAG:
0.144
作動距離 (mm):
240 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/4 - Closed
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
19.23
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
25.1mm - 5.9°
物空間側主平面 (mm):
18.86
像空間側主平面 (mm):
-12.64
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 97.5mm - 22.9°
Vertical: 73.1mm - 17.3°
Diagonal: 121.9mm - 28.3°
最大ディストーション (%):
0.52
射出瞳位置 (mm):
-12.27
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.1"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M37.0 x 0.75 (Female)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

商品説明

  • 最大4/3型までに対応した Cマウントレンズ
  • 9 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 低ディストーションで高性能なダブルガウス (DG) レンズデザイン
  • 18mm から 75mm までの焦点距離

TECHSPEC® DG シリーズ 固定焦点レンズは、ダブルガウスデザインの採用により、高性能、低ディストーション、コンパクトサイズ、そして比類なきバリューを提供し、通常市販される他の固定焦点レンズの性能を凌駕します。このレンズは、ピント調整リングを使用者が用意するベルトドライブで動かすことも可能なデザインを採用しており、ピント調整の遠隔操作を可能にします ( 但し f=18mm のレンズは除く )。C マウント設計の本レンズは、作動距離 400mm 時で最適化され、その時に 100 本 /mm 以上の像空間解像力が得られるようにデザインされています。TECHSPEC DG シリーズ 固定焦点レンズは、手動のピント調整リングとアイリス絞りを装備し、どちらのリングにもリング位置固定用のロックねじが付いています。ロックねじは付属の止めビスにも容易に交換できます。ロックねじによる鏡筒部からの突出しを嫌う場合は、こちらへの交換をお勧めします。マシンビジョンや組み立てライン実装、画像計測や画像解析用途に最適です。

補足: 振動フリーのベン チトップシステムを構築する際は、高性能ブームスタンドの使用を推奨します。

技術情報

#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
 Dimensions
FL (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

Filter Thread

 (Dia. x Pitch)

18 48.0 32.3 4.6 40.0 - 2.5 M30.5 x 0.5
25 39.0 40.0 5.8 34.7 30.7 2.2 M30.5 x 0.5
35 45.0 50.1 11.6 40.0 42.1 0 M37.0 x 0.75
50 47.5 69.0 10.6 40.0 40.8 0 M39.0 x 0.5
75 54.0 116.2 19.2 46.0 67.7 0 M49.0 x 0.75

対応可能なカメラ

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program