製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS CA シリーズ 固定焦点レンズ 35mm

35mm CA Series Fixed Focal Length Lens

35mm CA Series Fixed Focal Length Lens
×
商品コード #11-319 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥74,850
数量 1+
¥74,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
High Performance Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
74.90
最大直径 (mm):
50
外径 (mm):
50
像側最大繰り出し量 (mm):
0

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
39.2mm - 10.4°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
54.0mm - 14.3°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
29.4mm - 7.8°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
78.5mm - 20.7°
最大イメージサークル (mm):
27.90
開口数 NA, 物体側:
0.0275
水平方向実視野 @ 4/3型センサー:
106.1mm - 27.7°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
87.1mm - 22.9°
素子の枚数 (群数):
8 (7)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
44.1mm - 11.7°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
35.6mm - 9.5°
焦点距離 FL (mm):
35.00
光学倍率 PMAG:
0.163
作動距離 (mm):
200 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8 - f/16
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
21.77
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
22.1mm - 5.9°
物空間側主平面 (mm):
43.99
像空間側主平面 (mm):
-14.08
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 136.8mm - 35.3°
Vertical: 102.6mm - 26.9°
Diagonal: 171.1mm - 43.4°
最大ディストーション (%):
-3.01
水平方向実視野 @ APS-Cセンサー:
137.3mm - 35.4°
射出瞳位置 (mm):
-74.77
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
APS-C

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M40.5 x 0.50 (Female)
マウント:
TFL-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • APS-C (27.9mm) 対応 TFLマウント or M40 マウントレンズ
  • 30 メガピクセル (3.45µmのピクセルサイズ) 以上のセンサーに対応
  • 高解像力のCompact APS-C (CA) 対応レンズ
  • 35mm から 100mm までの焦点距離

TECHSPEC® CA シリーズ 固定焦点レンズは、高解像度大判センサー用にデザインされています。28mmのイメージサークルを持つAPS-Cフォーマットに対応した本レンズは、カメラマウントにTFL or M40 マウントを採用します。TFLマウントは、M35 x 0.75 のねじ込み式マウントで、17.5mmのフランジバック距離を有します。これはCマウントのフランジバック距離と同じで、丈夫さや扱いやすさを提供します。TECHSPEC CA シリーズ 固定焦点レンズは、コンパクトサイズながら大判センサーに対応しており、マシンビジョンやファクトリーオートメションといったアプリケーションに理想的になります。

本レンズは、2020年のInspect Award 第3位 および2020年のVSD Innovators Award 銀賞を取得しました。

技術情報

#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS TFL マウントスペーサー 5mm #12-773 ¥4,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS TFL マウントスペーサー 10mm #12-774 ¥4,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TFL to M40 Adapter #29-291 ¥6,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
0.5mm M40 Spacer Ring #70-702 New ¥2,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
1mm M40 Spacer Ring #70-703 New ¥2,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
5mm M40 Spacer Tube #70-704 New ¥4,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10mm M40 Spacer Tube #70-705 New ¥4,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
20mm M40 Spacer Tube #70-706 New ¥5,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M40 Spacer Kit #70-707 New ¥20,550   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TFL to M42 Adapter #72-801 New ¥3,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M52 TO M62 Filter Mount Adapter #19-821 New ¥5,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

参考資料

Filter

反射防止コーティング

反射防止膜は、透過率を増やす、コントラストを高める、またゴースト像の発生を取り除くことによって、光学素子の効率を大幅に改善させます。

今すぐ見る

オプティカルコーティング入門

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

今すぐ見る

Wavelength and f#

This demonstration exemplifies why wavelength and f/# can drastically affect the performance of imaging systems and should not be overlooked.

今すぐ見る

Working Distance and Focal Length Basics

Working distance and focal length are two of the most fundamental parameters of any imaging system. Learn more in this hands-on video demo.

今すぐ見る

焦点距離と実視野の理解

固定焦点レンズにおける焦点距離について。及び焦点距離の決定方法。レンズの焦点距離の計算例や固定倍率のレンズを用いた実視野の計算式について。

今すぐ見る

レンズ性能曲線

Are you trying to measure the performance of your lens? Although this can be a difficult task, there are curves that can help. Read more at Edmund Optics.

今すぐ見る

変調伝達関数入門

Want to know more about the Modular Transfer Function? Learn about the components, understanding, importance, and characterization of MTF at Edmund Optics.

今すぐ見る

光学収差の比較

Trying to understand optical aberrations? Check out how to identify aberrations and view examples at Edmund Optics.

今すぐ見る

レンズデザインによるMTFの収差バランス

Do you have multiple projects that involve the use of a lens? Find out about different lenses that can be adapted for multiple purposes at Edmund Optics.

今すぐ見る

Basic Lens Selection

マシンビジョンレンズの種類

Fixed focal length, zoom, and macro lenses are all variable magnification lenses. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る

レンズ用スペーサーやシム、エクステンダーレンズ

Want to learn how to extend a lens beyond its limits in an application? Learn more about spacers, shims, and focal length extenders at Edmund Optics.

今すぐ見る

MTF曲線とレンズ性能

Explore the differences in the performance of imaging lenses by directly comparing the associated modulation transfer function (MTF) curves.

今すぐ見る

レンズの構造

Become familiarized with the key components of an imaging lens assembly and how they function.

今すぐ見る

変調伝達関数 (MTF)

MTF curves allow you to compare the performance of multiple lenses at the same time. To find out how MTF curves are beneficial, read more at Edmund Optics.

今すぐ見る

基本的なレンズ選定

To decide what imaging lens is right for a system, it is important to know the parameters of the imaging system used. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る

固定倍率レンズの選定方法

Fixed magnification lenses typically function properly at a single working distance and are specified by their magnification. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る

高度なレンズ選定

The modulation transfer function of a lens varies depending on working distance, sensor size, f/#, and wavelength. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る

The Impact of Distortion

Nick Sischka explains distortion in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.8: Sneak Peek at Future Modules

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Best Practice #1 Bigger is Better

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some Best Practice to consider when designing an imaging system.

今すぐ見る

Best Practice #2 Don't Believe Your Eyes

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some Best Practice to consider when designing an imaging system.

今すぐ見る

Best Practice #3 Don't Get Too Close

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some Best Practice to consider when designing an imaging system.

今すぐ見る

Best Practice #7 No Universal Solution

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

今すぐ見る

Best Practice #9 Be A Control Freak

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

今すぐ見る

Best Practice #10 Be The Squeaky Wheel

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

今すぐ見る

Best Practice #11 Make A List

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO’s Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

今すぐ見る

Calculating Lens Resolution with Precision

Deciphering Lens Specifications and Choosing the Proper Lens

A Closer Look at Resolution Testing

I’ve been using the thin lens approximation to calculate the minimum object distance and field of view of an imaging lens and camera I have, is there a simple formula for estimating these parameters?

How do I know what lens mount is best to use for my imaging or vision system?

What are M12 (S-Mount) lenses?

M12 or S-Mount lenses are a type of compact imaging lens used in space-constrained applications.

今すぐ見る

What is an MVO Double Gauss imaging lens?

What are fixed focal length lenses?

Fixed focal length lenses are entocentric imaging lenses used in machine vision.

今すぐ見る

What different types of fixed focal length lenses does Edmund Optics offer?

Edmund Optics designs and manufacturers many types of imaging lenses.

今すぐ見る

What different types of fixed focal length lenses does Edmund Optics offer?

Imaging lenses feature a wide variety of lens mounts, all of which offer different benefits.

今すぐ見る

Angular Field of View (AFOV)

Aperture (f/#)

Aperture Stop

Entrance Pupil

Exit Pupil

Field

Field Efficiency

Fixed Focal Length Lens

F-Mount

Image Circle

Line Pair (lp)

Vignetting

Working Distance (WD)

Working f/#

Zoom

Imaging System Parameter Calculator

Imaging Lens Selector

センサーとレンズ

Imaging lenses and sensors must be paired together with special attention.

今すぐ見る

イメージングの基本

Want to understand the basic concepts of imaging? Learn more about essential terms and how they incorporate in the imaging industry at Edmund Optics.

今すぐ見る

コントラスト

Is the definition on your image not clear? Go back to the basics and learn more about the contrast of an image and its importance at Edmund Optics.

今すぐ見る

被写界深度と焦点深度

Are you getting depth of field and depth of focus confused? Discover the differences and how to distinguish the two from one another at Edmund Optics.

今すぐ見る

レンズマウント

There are numerous mount types for connecting an imaging lens to a camera. Depending on the application, some mounts are more useful than others.

今すぐ見る

ディストーション

Distortion is an individual aberration that misplaces information but can be calculated or mapped out of an image. Learn more about distortion at Edmund Optics.

今すぐ見る

システムスループット、 Fナンバー、開口数

When it comes to your lens, the f/# is one of the most important settings because it controls multiple parameters. Find out what the f/# controls at Edmund Optics.

今すぐ見る

マシンビジョン フィルタリング技法

While working with machine vision, there are different types of filters that can be used to alter the image. Find out about the different types at Edmund Optics.

今すぐ見る

レンズからセンサーへ: 情報を集めることの限界

Trying to understand how much information you can obtain from a lens and sensor? Learn more about the limitations of collecting data at Edmund Optics.

今すぐ見る

物空間側の解像力

Are you new to imaging and want to learn more about lens magnification? Learn more about lens magnification and other key imaging concepts at Edmund Optics.

今すぐ見る

周辺光量比、ロールオフ、口径食

In order to understand vignetting, it is important to understand sensor sizes, formats, and roll-off and relative illumination. Find out more at Edmund Optics.

今すぐ見る

波長による性能上の影響

Wavelengths can be both valuable or hazardous when trying to obtain information from an imaging system. Learn more about fixing wavelength issues at Edmund Optics.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 2: Increasing Imaging Sensor Sizes with Katie Schwertz

Join our discussion about increasing imaging sensor sizes and what that means for optical designers in the second episode of our LIGHT TALKS series.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 5: Ruggedized Imaging Lenses with Cory Boone and Ben Weaver

The expansion of automation has made the ruggedization of imaging lenses from shocks, vibrations, and temperature swings more important than ever before.

今すぐ見る

Ruggedized Imaging Systems – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 9

A new generation of harsh environment lenses has been developed to support the spread of automation and protect their imaging systems.

今すぐ見る

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

今すぐ見る

液体レンズ実装 M12マウントレンズ

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses from Edmund Optics combine a high-resolution with the electronic auto-focus of an integrated liquid lens

今すぐ見る

液体レンズ実装 Cxシリーズ 固定焦点レンズ

TECHSPEC® Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lenses from Edmund Optics offer both high resolution and fast electronic focus.

今すぐ見る

Why Should I Use a Lens Designed Specifically for SWIR Wavelengths?

Short wave infrared (SWIR) imaging applications require specialized imaging optics, as lenses designed for visible use are not optimized for SWIR wavelengths

今すぐ見る

EOイメージングレンズができるまで

イメージングレンズの設計、レンズ素子の製造、アッセンブリ、試験をはじめとした製造工程のすべてを動画でご紹介いたします。

今すぐ見る

Imaging Innovation Summit Keynote

Master the mindset needed for building an imaging system from asking the right questions to properly combining imaging technologies.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab Module 1: Imaging Overview

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging: Telecentric Lenses versus Hypercentric Lenses

Join EO's Nick Sischka, Director of Imaging, as he inspects pipes for various defects using the TECHSPEC Telecentric Lens versus the TECHSPEC Hypercentric Lens.

今すぐ見る

Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

今すぐ見る

Lens Selection Guide, Part 2

The makings of a successful imaging lens, Part Three: Testing and metrology, ensuring you get what you asked for

The makings of a successful imaging lens, Part Two: Performance-based specifications and their design considerations

The makings of a successful imaging lens, Part One: Application and specification development

Vision & Sensors Lens Selection Guide, Part 1

What is the difference between Primary Magnification and System Magnification?

I need a video lens for my camera - but where do I start?

What is the difference between depth of field and depth of focus?

Which type of colored filter is best for my imaging application?

Back Flange Distance

Depth of Field (DOF)

Depth of Focus

Distortion

Distortion, Non-Monotonic

Field Curvature

Focal Length Extender

Horizontal Resolution

Hyperfocal Distance

Primary Magnification (PMAG)

Relative Illumination (RI)

S-Mount

Sliding Focusing Mechanism

T-Mount

良質なイメージングを得るための11のベスト・プラクティス

Do you use imaging systems constantly in your professional field? Learn top tips for improving your imaging system and practices at Edmund Optics.

今すぐ見る

収差

Need help understanding aberration theory? Learn about a few fundamental concepts to help clarify your understanding at Edmund Optics.

今すぐ見る

エアリーディスクと解像限界

The diffraction pattern caused when light passes through an aperture is called the Airy Disk. Find out how the Airy Disk can impact your image at Edmund Optics.

今すぐ見る

イメージングとは?

In imaging, light rays are mapped from an object onto an imaging sensor by an imaging lens, to reproduce the characteristics and likeness of the object for the purposes of inspection, sorting, or analysis.

今すぐ見る

SWIRとは?

Have a question about short-wave infrared (SWIR)? Find definitions, application uses, and examples at Edmund Optics.

今すぐ見る

解像力とMTFテスト

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Are you trying to gauge depth of field in your imaging system? Take a closer look at this article on depth of field calculations at Edmund Optics.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka

Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.

今すぐ見る

ハイパースペクトル & マルチスペクトルイメージング - 光学テクノロジー最前線: エピソード 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

今すぐ見る

Lens Types, Resolution, and Sensor Coverage

No imaging lens is the ideal choice for every type of imaging sensor, as multiple tradeoffs must be weighed and prioritized for every application.

今すぐ見る

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 1.1: Field of View

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 1.2: Working Distance

Edmund Optics Imaging Lab 1.5: Sensor Size

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.2: The W of Illumination Geometry

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.5: Backlights

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

今すぐ見る

Best Practice #6 There Can Be Only One

Join Nick Sischka, Director of Imaging, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

今すぐ見る

Next generation image sensors: Are suppliers ready to meet growing customer expectations?

If I want to design with your lenses and lens assemblies, how do I get the information that I need?

Contrast

Spatial Frequency

解像力とコントラスト特性の比較

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 1.4: Depth of Field

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 1.7: Contrast In Depth

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Diffraction Limit

Modulation Transfer Function (MTF)

Nyquist Limit

Parfocality

Resolution

Resolving Power

解像力

Do you want to understand how a lens works? To do so, you must learn key terms for how the lens functions, including resolution. Find out more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 1.6: Resolution In Depth

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 1.8: Depth of Field in Depth

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab Module 2: Gauging and Measurement Accuracy Overview

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab Module 3.1: Introduction to Illumination Concepts

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

C-Mount

Field of View (FOV)

Magnification

Numerical Aperture (NA)

2011 Telecentric Bell Choir

The Future Depends on Optics®

今すぐ見る

What is an "in-line" video system?

Edmund Optics Imaging Comparison: Why Optics Matter

The success of your machine vision application depends on the quality of your optical components.

今すぐ見る

Refraction

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

今すぐ見る

エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

今すぐ見る
 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program