製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS C シリーズ VIS-NIR 固定焦点レンズ 35mm

35mm Focal Length, #67-716

×
商品コード #67-716 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥45,250
数量 1+
¥45,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
Compact Lens Coated for Visible to Near Infared

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
41.00
最大直径 (mm):
33
外径 (mm):
33.0
自重 (g):
72
像側最大繰り出し量 (mm):
0

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
28.5mm - 10.4°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
39.3mm - 14.3°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
21.4mm - 7.8°
最大イメージサークル (mm):
11.00
開口数 NA, 物体側:
0.0559
水平方向実視野 @ 最大センサー:
39.2mm - 14.2°
素子の枚数 (群数):
7 (6)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
32.1mm - 11.7°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
25.8mm - 9.3°
焦点距離 FL (mm):
35.00
光学倍率 PMAG:
0.226
作動距離 (mm):
165 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.65 - f/22
コーティング:
425 - 1000nm BBAR
コーティングスペック:
425 - 1000nm BBAR
入射瞳位置 (mm):
21.27
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
16.0mm - 5.9°
物空間側主平面 (mm):
22.41
像空間側主平面 (mm):
-20.66
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 39.2mm - 14.3°
Vertical: 29.4mm - 10.7°
Diagonal: 49.1mm - 17.8°
最大ディストーション (%):
0.17
射出瞳位置 (mm):
-21.84
レンズ波長域:
VIS-NIR

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M25.5 x 0.50 (Female)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

商品説明

  • 最大2/3型までに対応したCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 425-1000nmの波長域に対応するCompactな広帯域レンズ
  • 3.5mm から 100mm までの焦点距離

TECHSPEC® C シリーズ VIS-NIR 固定焦点レンズは、近赤外域、或いは可視~近赤外域での性能が求められるマシンビジョンアプリケーションでの使用向けに、またFAや検査用途に用いられる作動距離や解像力要件を念頭にデザインされています。低Fナンバー設計と1000nmまでの波長に機能する広帯域マルチARコーティング (BBARコーティング) を採用しており、周囲の照明環境に最も制限がある場合にも用いることができます。どのレンズも設計公差を厳しくして製造するため、高次元な画像性能と、レンズ個体差間のバラツキの低減を実現します。複数のシステムへの単純な導入の際も確実です。高光学性能と産業用向け装備、そして小型パッケージサイズを融合したC シリーズ VIS-NIR 固定焦点レンズは、FA用レンズにおける新たなスタンダードと言えます。

可視域用広帯域AR (BBAR) or SWIR コーティング付きもラインナップしています。

補足: IR撮像のみを行う場合は、#65-796 IR パスフィルター (UV~VISはカット) をレンズが持つM25.5 x 0.5のフィルターマウントに直接ねじ込みます。

技術情報

#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, DistortionPlot (NIR)
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, DistortionPlot (NIR)
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot (NIR)
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot (NIR)
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 300mm Working Distance, f2.8
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 300mm Working Distance, f2.8
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 300mm Working Distance, f2.8
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 300mm Working Distance, f2.8
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 300mm Working Distance, f4
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 300mm Working Distance, f4
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 300mm Working Distance, f4
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 300mm Working Distance, f4
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 750mm Working Distance, f2.8
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 750mm Working Distance, f2.8
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 750mm Working Distance, f2.8
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 750mm Working Distance, f2.8
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 750mm Working Distance, f4
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 750mm Working Distance, f4
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 750mm Working Distance, f4
#67-716, 35mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 750mm Working Distance, f4
 
焦点距離 A B C D
16mm 33.0mm 40.5mm 33.0mm 1.0mm
25mm 31.0mm 30.5mm 31.0mm 1.3mm
35mm 33.0mm 41.0mm 33.0mm 0mm
50mm 35.8mm 53.7mm 35.8mm 2.85mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう