製品がカートに追加されました

2MP対応固定焦点レンズ 35mm

35mm Fixed Focal Length, #14-400

35mm Fixed Focal Length, #14-400

×
商品コード #14-400 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥44,950
数量 1+
¥44,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
36.91
最大直径 (mm):
32.5
自重 (g):
90

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
10.5°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
14.4°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
最大イメージサークル (mm):
11.00
水平方向実視野 @ 最大センサー:
14.4°
焦点距離 FL (mm):
35.00
作動距離 (mm):
500 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.4 - f/32
ディストーション (%):
<-1
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
5.23°
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M30.5 x 0.50 (Female)
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 2メガピクセルの解像力デザイン
  • ロック可能な手動ピント調整と絞り機構
  • 4 - 50mmまでの焦点距離
  • Cマウントデザイン

2メガピクセル対応固定焦点レンズは、メガピクセル固定焦点レンズよりも高い解像力を要するマシンビジョンアプリケーション用にデザインされています。このCマウントレンズは、手動のピント調整と絞り用リングにロック機構を装備し、不要な調整を防ぎます。4~50mmまでの焦点距離をラインナップするレンズは、M30.5 x 0.5のフィルターマウントを装備し、マシンビジョン用フィルターの使用を可能にします。2メガピクセル対応固定焦点レンズは、 ½ 型と2/3型のセンサーサイズに対応し、当社の2MP マシンビジョンカメラ全機種に対応します。本レンズは、産業用マシンビジョン、ファクトリーオートメーション、工場検査アプリケーションで使用されます。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program