製品がカートに追加されました

ホログラフィックディフューザー 枠なし 40° 12.5mm

×
商品コード #35-868 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,950
数量 1-5
¥12,950
数量 6+
¥10,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Holographic Diffuser

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50
寸法公差 (mm):
±0.5
全厚 (mm):
0.78
構造:
Unmounted

光学的特性

角度公差 (°):
±4
拡散角度 (°):
40 (FWHM)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
透過率 (%):
>85
波長範囲 (nm):
400 - 700
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.22 J/cm2 @ 1064nm, 10ns (typical)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-30 to +100 (Maximum of 240 Hours)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

照明用途において光の拡散整形は頻繁に行われますが、従来使用されてきた標準的な摺りガラスやオパール光拡散ガラスの場合、拡散光の透過効率が余り高くないことや、拡散角度が必要以上に拡がることによるエネルギー効率の低下などがシステム設計上の障害となることがありました。この対策として、従来は高出力光源の使用や、レンズやフィルターなど光学素子の追加など、この問題を解決するのに結果的に必要以上にコストがかかっていたのも事実です。

ホログラフィックディフューザーは、これらの問題を解決することのできる理想的なホログラフィック光学素子です。基板上に施された特殊ホログラムパターン (約5μmの非周期な凹凸パターンの集まり) により、光の拡散角度を任意の角度に設定でき、また85%以上の高透過効率を実現します。基板はポリカーボネイト製、一方のホログラムパターンはエポキシ製 (UV硬化にてパターン形成) で、可視から近赤外の波長帯まで波長依存性がなく、高透過効率が維持されます。偏光依存性や色ズレもありません。

多くのホログラム素子と異なり、このポリカーボネート製の部品は、可視と近赤外の両方で光を透過します。透過光のゼロオーダー、あるいは正透過成分は、可視波長では1%未満ですが、700nm超の波長で用いると高くなる場合があります。

エドモンド・オプティクスでは拡散角度がXY方向で同一な円整形ディフューザーと、XY方向で大きさの異なる楕円整形ディフューザーをご用意しました。どちらもアルミ製の金枠のついた枠付きタイプと、金枠の付いていないシートタイプが選べます。シートタイプは薄いシート状のため、好きな大きさに裁断するのが容易で、試作・実験用途に最適です。なお枠付きタイプの方は、ディフューザー4枚1組をセットにしたディフューザーキットもご用意しています。

ホログラフィックディフューザーの代表的用途:

  • 照度ムラの解消: ランダムに配置された無数の凹凸パターンにより、照度ムラのある光が入射した場合でも、基板を通過後の光が重なり合い、照度分布はガウシアン分布になります。この機能は、画像処理や顕微鏡照明等の用途に最適です。
  • 均一投影: ランプ中心の輝度を効率的に拡散し、周辺に配光するため、ムラのない均一な投影像が得られます。液晶やスライドプロジェクターの像の投影用途に最適です。
  • ビーム整形: 楕円整形ディフューザーにレーザーや円形開口の白色照明を照射すると、レーザーラインや楕円形状の照明光が得られます。

下記に掲載の拡散角度は、入射光に平行光を用いた時の値であり、平行光入射に対して最も有効に機能するようデザインされています。本製品の場合、拡散角度は最高輝度の半値が得られる角度として定義し、全角で表示しています。拡がり角を持った光が入射した場合は、その発散角により得られる拡散角度も異なってきます。

技術情報

Filament Imaged Through Low Angle Circular Diffuser
Filament Imaged Through Low Angle Circular Diffuser
Projected Image of Lamp Filament
Projected Image of Lamp Filament
Filament Imaged Through Elliptical Diffuser
Filament Imaged Through Elliptical Diffuser
Holographic Diffusers

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
枠付きディフューザーキット 円整形ナロー 25mm #48-011 ¥84,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
枠付きディフューザーキット 円整形ミディアム 25mm #53-869 ¥84,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
枠付きディフューザーキット 円整形ワイド 25mm #53-871 ¥84,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
枠付きディフューザーキット 楕円整形ナロー 25mm #56-055 ¥84,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
枠付きディフューザーキット 楕円整形ミディアム 25mm #53-873 ¥84,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
枠付きディフューザーキット 円整形ナロー 50mm #48-012 ¥115,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
枠付きディフューザーキット 円整形ミディアム 50mm #53-870 ¥115,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
枠付きディフューザーキット 円整形ワイド 50mm #53-872 ¥115,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
枠付きディフューザーキット 楕円整形ナロー 50mm #56-056 ¥115,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
枠付きディフューザーキット 楕円整形ミディアム 50mm #53-874 ¥115,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
精密ジンバルマウント M6 12.5-12.7mm Adjustable - Gimbal #84-640 ¥27,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥27,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥41,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう