製品がカートに追加されました

355nm Solid State Laser

355nm Solid State Laser & Included Power Supply, #39-182

355nm Solid State Laser & Included Power Supply, #39-182 355nm Solid State Laser, #39-182 355nm Solid State Laser Power Supply (included)
×
商品コード #39-182 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,708,000
数量 1+
¥1,708,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ウォームアップ時間 (分):
<10
レーザークラス - CDRH:
IIIb
動作平均寿命 (MTTF):
5000

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
321.0 x 99.0 x 94.0
Beam Height from Base Plate (mm):
70

光学的特性

偏光状態:
25:1
波長 (nm):
355.00
M2値:
<1.2
波長公差 (nm):
±1
ビーム径 (mm):
1.0
ビーム拡がり角 (mrad):
<1.5
カラー:
UV
Pulse Duration (ns):
<2
Single Pulse Energy (µJ):
2.45

電気的特性

出力安定性 (%):
<2% RMS over 4 hours
Average Output Power (mW):
22
繰り返しレート (kHz):
9

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Included.
Dimensions: 307.0 x 150.0 x 106.0mm
要求電源:
100-240VAC
出力タイプ:
Free Space

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • クラスIIIbのハイパワーレーザー
  • 10mWの平均パワー
  • <2nsのパルス幅
  • 355nmの周波数変換Qスイッチパルス

355nm 固体レーザーは、ダイオード励起とQスイッチパルスの周波数変換によってUV光をを発振します。このレーザーは、2ns以下のパルス幅と10mWの平均出力パワーがあります。加えて、3 - 5kHz間の固定繰り返し周波数での発振や、外部トリガー入力利用による出力のカスタマイズ、また準連続出力を用いた10 - 15kHz間のレートでの発振を実現することができます。コンパクトさを特徴とする355nm 固体レーザーは、UV硬化やレーザー治療、マイクロエレクトロニクス製造を始めとするハイパワーUVアプリケーションに用いられます。熱電クーラー (TEC) の実装により、5000時間の長期寿命が期待できます。

補足: パワーサプライ付属です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program