製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Gemma 可変ビームエキスパンダー 2X-8X 355nm

×
商品コード #15-546 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥162,600
数量 1-4
¥162,600
数量 5+
¥143,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Beam Expander
スタイル:
Continuous Variable Magnification

物理的および機械的特性

全長 (mm):
162.89
自重 (g):
508
ハウジング径 (mm):
48
ポインティング精度 (mrad):
< 1

光学的特性

コーティング:
Laser V-Coat (355nm)
設計波長 DWL (nm):
355
入射側開口径 (mm):
10
出射側開口径 (mm):
35
拡大力:
2X - 8X
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
透過率 (%):
> 97.5 @ DWL
透過波面精度, P-V:
< λ/4 for Input Beam 3mm (2X-6X)
< λ/4 for Input Beam 2.5mm (2X-8X)
コーティングスペック:
Rabs < 0.25% @ 355nm
波長範囲 (nm):
355
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm² @ 20ns , 20 Hz @ 355 nm
ピント調整機構:
Non-Rotating Optics

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
Input: Male M30 x 1.0
Output: Female M42 x 0.5

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

TECHSPEC® Gemma™ 可変ビームエキスパンダーは、試作や研究開発など、倍率変更を必要とするハイパワーレーザーアプリケーションに最適です。TECHSPEC 可変ビームエキスパンダーは、λ/4の透過波面、ガリレオ式デザイン、および高レーザー損傷閾値のARコーティングを採用し、透過率を最大化しながらゴースト反射を最小限に抑えます。加えて本製品は、内部の光学系の移動とピント調整機構を用いて、鏡筒全体の長さに影響を与えることなく、倍率やレーザーの拡がり角を連続的に調整できます。TECHSPEC Gemma 可変ビームエキスパンダーは、全倍率範囲にわたり連続的な倍率変更を可能にします。

TECHSPEC® Gemma™ 可変ビームエキスパンダーは、開発の試作段階でシステムに必要なビーム倍率を決定するのに用いることができます。TECHSPEC® Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーは、量産やOEM実装用にラインナップします。カスタム倍率が必要な場合は、当社営業部にご連絡ください。

Laser Optics

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。