製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS OD 6.0 ノッチフィルター 355nm 25mm

TECHSPEC OD 6.0 Notch Filters

×
商品コード #39-387 5-7営業日
×
その他の半値全幅オプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥93,450
数量 1-5
¥93,450
数量 6+
¥74,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
反射率 (%) (@CWL):
>99.5

概要

タイプ:
Notch Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
全厚公差 (mm):
±0.1
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
有効径 (%):
85
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
≥6.0
中心波長 CWL (nm):
355.00
設計波長 DWL (nm):
355
半値全幅 FWHM (nm):
26.00
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
280 - 300nm: Tavg >50
300 - 700nm: Tavg >90
透過波長 (nm):
280 - 700
透過波面精度, RMS:
<1λ

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
3.5

環境および耐久性的要素

耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® OD6.0ノッチフィルターは、高ブロッキング性能と、広い透過帯を特徴としており、システム性能を最大化するために特定波長の透過を遮断しなければならないレーザー分析アプリケーションでの使用に最適です。TECHSPEC OD6.0ノッチフィルターは、例えば、ラマンスペクトロメーターに用いられ、励起レーザー光源から不要なノイズを取り除き、最善のSN比を得ることができます。本光学フィルターは、ハードコーティングを採用しているため、時間や温度、また湿度によってその性能が落ちることはありません。どの光学フィルターも、レーザー彫刻を施した黒アルマイト仕上げの金枠で固定されており、フィルターの取扱いや製品識別、及び設置する向きの把握も容易です。

TECHSPEC OD6.0ノッチフィルターは、OD6.0の高い透過遮断性能を有し、ノッチフィルターとしては光学業界の中で最高レベルの光学濃度があります。中心波長での高ブロッキング性能と、その前後の波長帯で高透過特性を有する本ノッチフィルターは、高スループットが必要とされるアプリケーションに最適です。

枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう