製品がカートに追加されました

HOLO/OR 回折型B/S 355nm 25.4mm 1x6 スポット

HOLO/OR Diffractive Beamsplitters

×
商品コード #14-690 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥254,800
数量 1+
¥254,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

均一性 (%):
<5

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.9
直径 (mm):
25.40 +0.05/-0.15
全厚 (mm):
3.00 ±0.1

光学的特性

コーティング:
Laser V-Coat (355nm)
設計波長 DWL (nm):
355
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
入射ビームモード:
SM or MM
最小ビーム径 (mm):
0.48
全体効率 (%):
82
全角(°):
1.27
出力スポット数:
6
分離角度 (°):
0.25
ゼロオーダーの入射ビーム比 (%) :
<1.5
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • 入射ビームを複数の回折次数に分離
  • 1次元配列または2次元マトリクス出力
  • Nd:YAG や CO2 レーザー用にデザイン
  • シングルモードもしくはマルチモードのレーザーに対応

HOLO/OR 回折型ビームスプリッターは、入射レーザービームを回折次数別に複数のビームに分割する回折光学素子 (DOE) です。回折次数によって個々のビームスポットが規定された分離角度に分配され、1次元ビーム配列か2次元ビームマトリクスを形成します。HOLO/OR 回折型ビームスプリッターは、Nd:YAG 高調波 (355nm, 532nm, 1064nm) やCO2 レーザー用のデザインをラインナップします。HOLO/OR 回折型ビームスプリッターは、材料加工アプリケーションでの並列加工やレーザースクライビングにおいてレーザーシステムのスループットを向上させたり、フラクショナルレーザー治療などの美容向けに用いられます。

補足:回折光学素子は、設計波長外での使用を想定していません。回折光学素子の表面が皮脂や他の物質で汚染されると性能が低下します。こうした光学部品を取り扱う際は、 グローブや指サック を常時ご使用ください。

エドモンド・オプティクスは、レーザーアプリケーション向けに、HOLO/OR社製の一連の回折光学素子を提供しています:

  • 回折型ディフューザー: 入射レーザービームを均一分布の規定形状に変換するために使用
  • 回折型ビームスプリッター : 入射レーザービームを1次元配列または2次元マトリクス状に分割するために使用
  • 回折型ビームシェイパー: ほぼガウシアンのレーザービームを均一なフラットトップ強度分布を持つ規定形状に変換するために使用
  • 回折型ビームサンプラー: 入射レーザービームを透過しながら2本の高次ビームを生成し、高出力レーザーをモニタリングするのに使用
  • 回折型アキシコン : 入射レーザービームをリング状に一点集光できるベッセルビームに変換するために使用
  • 回折型Vortexフェイズプレート: ガウシアン分布のビームをドーナツ状のエネルギーリングに変換するために使用

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトミラーマウント 25.4mm M4 Fixed #13-590 ¥2,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトミラーマウント 25.4mm U8 Fixed #13-591 ¥2,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 Fixed #13-787 ¥2,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 Fixed #13-788 ¥2,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=10mm) Fixed #64-561 ¥4,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=13mm) Fixed #64-562 ¥4,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 25/25.4mm Adjustable - Tip-Tilt #15-866 ¥5,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトミラーマウント M4 Fixed #17-534 ¥8,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトミラーマウント #8 Fixed #17-535 ¥8,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトレンズマウント M4 Fixed #17-536 ¥8,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトレンズマウント #8 Fixed #17-537 ¥8,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
調節レンズホルダー U1/4 53mm Fixed #03-668 ¥8,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥9,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥9,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm Eシリーズ キネマティックマウント Adjustable - Tip-Tilt #17-521 ¥11,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ25/25.4mm Adjustable - Tip-Tilt #58-851 ¥12,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥13,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm レンズホルダー Fixed #17-515 ¥13,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ25/25.4mm Adjustable - Tip-Tilt #58-854 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 137mm Fixed #03-670 ¥14,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 25.4mm (1") Fixed #36-461 在庫処分品 ¥19,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm キネマティックマウント 3点ネジ Adjustable - Tip-Tilt #17-523 ¥19,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-815 New ¥21,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-818 New ¥23,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
精密ジンバルマウント M6 25-25.4mm Adjustable - Gimbal #54-999 ¥27,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm ジンバルマウント Adjustable - Gimbal #17-517 ¥34,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm X-Y芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-513 ¥42,250
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう