製品がカートに追加されました

CCS 高出力 LED ドームライト 白色 75mm R

CCS の更なる情報へ

Dome Lights

×
商品コード #35-323 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥145,000
数量 1+
¥145,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
センター穴の直径 (mm):
35
ケーブル長 (mm):
300
ピーク波長 (nm):
6500K

概要

形状 / 配列:
Dome Light

物理的および機械的特性

全高 (mm):
81.9
内径 (mm):
116
外径 (mm):
166

光学的特性

カラー:
White
曲率半径 R (mm):
75

ハードウェア & インターフェース接続

駆動電圧 (V):
24

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M4 x 4

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 表面実装型 LED の高密度実装により、高出力化を実現
  • 高速化する検査ラインに対応
  • サイズやカラー別に複数ラインナップ

 シーシーエス LED バックライト & ドームライトは、同社従来の同照明器の更なる高輝度化・高出力化を実現しています。バックライトは、均一フラット照明を要する明視野バックライト照明用に、対するドームライトは、均一拡散光を照射する必要のある落射照明用に最適です。なお本 LED 照明器を使用する際は、同社専用の電源を必ず併せてご使用ください。

補足: 当社のイメージングレンズ製品と併せたデモ機対応も行っております。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう