製品がカートに追加されました

偏光板 (50mm ハイアングル リングライト用)

CCS の更なる情報へ

High Angle LED Ring Lights

High Angle LED Ring Lights Low Angle LED Ring Lights
×
商品コード #35-292 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,300
数量 1+
¥3,300
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Polarizer for 50mm O.D.
補足:
Use #35-297 Adapter Ring together to attach to the LED light

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 直射光照明と拡散光照明をラインナップ
  • ハイアングル照明とローアングル照明
  • 拡散光照明はハイアングルとローアングル照明の両方に対応

シーシーエス LED リングライトは、LED ランプからの光を被写体に直接照明する直射光照明リングライトと、表面実装型 LED と特殊加工形状の拡散板を用いて高出力かつ均一な拡散光照射を実現する拡散光照明リングライトが選べます。拡散光照明リングライトの場合、被写体との相対位置を変えることで、ハイアングルからローアングルまで一台で対応します。なお本 LED 照明器を使用する際は、同社専用の電源を必ず併せてご使用ください。

補足: 当社のイメージングレンズ製品と併せたデモ機対応も行っております。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう