製品がカートに追加されました

CCS 拡散光照明 リングライト 赤色 116mm

CCS の更なる情報へ

High Angle LED Ring Lights

High Angle LED Ring Lights Low Angle LED Ring Lights
×
商品コード #35-276 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥108,000
数量 1+
¥108,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Diffuse Illumination

物理的および機械的特性

直径 (mm):
116.00
内径 (mm):
66
全厚 (mm):
26.40
ピッチサークル径 (mm):
83

光学的特性

カラー:
Red
ピーク波長 (nm):
630 - 635

ハードウェア & インターフェース接続

駆動電圧 (V):
24
ケーブル長 (mm):
300

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M4 x 4

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 直射光照明と拡散光照明をラインナップ
  • ハイアングル照明とローアングル照明
  • 拡散光照明はハイアングルとローアングル照明の両方に対応

シーシーエス LED リングライトは、LED ランプからの光を被写体に直接照明する直射光照明リングライトと、表面実装型 LED と特殊加工形状の拡散板を用いて高出力かつ均一な拡散光照射を実現する拡散光照明リングライトが選べます。拡散光照明リングライトの場合、被写体との相対位置を変えることで、ハイアングルからローアングルまで一台で対応します。なお本 LED 照明器を使用する際は、同社専用の電源を必ず併せてご使用ください。

補足: 当社のイメージングレンズ製品と併せたデモ機対応も行っております。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program