製品がカートに追加されました

350 - 1100nm Amplified Si Free-Space Photodetector

フリースペース 光検出器モジュール (写真のポスト、ポストホルダーおよびベースプレートは別売り)

フリースペース 光検出器モジュール (写真のポスト、ポストホルダーおよびベースプレートは別売り)

×
商品コード #29-518 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥43,550
数量 1+
¥43,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Amplified Si Photodetector
立ち上がり時間 (ns):
10.00

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
58.5 x 62.2 x 36
アクティブエリア (mm2):
13.00 (3.6*3.6mm)

光学的特性

波長範囲 (nm):
350 - 1100

電気的特性

雑音等価パワー NEP (W/ Hz1/2):
1.2x10^-14
バンド幅 (Hz):
DC-12*10^6 (DC-12 MHz)

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
10 - 50

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • システムインテグレーションを容易にするコンパクトなデザイン
  • 200 - 1700nmまでに対応したシリコン or InGaAs 光ディテクター
  • バイアス型 or 増幅型モデルをラインナップ

フリースペース 光検出器モジュールは、バイアス型または増幅型モデルのシリコンダイオード、あるいは高速InGaAs ダイオードを搭載し、200 - 1700nmまでのUV、VIS、NIR、およびSWIR スペクトルに対応します。このディテクターは、パルスレーザーへの瞬時の検出に向けてすばやい立ち上がり時間と帯域幅を提供し、シリコンバージョンには1nsの立ち上がり時間と350MHzまでの帯域幅、対するInGaAs ディテクターには350psの立ち上がり時間と5GHzの帯域幅があります。増幅型シリコンディテクターは、10 – 35nsまでの立ち上がり時間で、固定ゲインと低ノイズトランスインピーダンスアンプの搭載により、下はフェムトワットレベルまでの微弱または低出力光源の測定を可能にします。フリースペース 光検出器モジュールは、スペースに制約のあるシステムに簡単に実装できるコンパクトデザインを採用し、ポストマウント用のM4タップ穴と、フィルターやレンズ実装用の着脱可能な1インチ (25.4mm) 径用光学部品マウントを装備します。本モジュールは、高速パルスレーザー、変調CW光源、およびLIDARなどの自由空間光検出を必要とするアプリケーションのモニタリング用に最適です。

補足: バイアス型シリコンとInGaAs 光検出器モジュール (#29-514#29-515, #29-516) は、給電と駆動用に12V電池 (非付属) が必要になります。増幅型シリコン光検出器モジュール (#29-517, #29-518) は、別売りの±12VDC電源 (#29-519) が必要になります。高速信号を測定する場合は、50Ωの終端抵抗器の使用を推奨いたします。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
12V Power Supply for Amplified Photodetectors #29-519 New ¥11,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
1.5m Length, BNC to BNC Cable #72-130 New ¥3,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
1.5m Length, BNC to SMA Cable #72-131 New ¥3,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
50Ω Fixed Male-to-Female BNC Terminator #72-132 New ¥4,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program