製品がカートに追加されました

コンパレーター用レチクル 実線クロスライン 35mm

実線クロスライン

×
商品コード #62-242 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,750
数量 1-4
¥9,750
数量 5+
¥9,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plain Crosshair

物理的および機械的特性

直径 (mm):
34.70 ±0.125
ライン厚 (μm):
25.40 ±2.5
全厚 (mm):
1.50 ±0.10
センタリング (mm):
±0.10

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
20-10 (over active area)
平面度 (P-V):
3 - 4λ

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

Centered crosshair lines.

  • フィルム製レチクルよりも優れた安定性
  • 低反射クロム蒸着
  • 実線あるいは破線の十字線パターン

クロスラインパターン コンパレーター用レチクルは、曲げたわむことのあるフィルム製レチクルに比べて、より耐久性があります。低反射クロム蒸着のパターンにより、高コントラストで視認性に優れます。ガラス基板の片面側表面に施されたパターンは、測定対象の試料に常に直接接触させて使用します。コンパレーターでこのパターンのピントを合わせて、正確な測定が可能になります。21mm径と27mm径のレチクルは、当社の6Xと9Xのコンパレーターに対応します。26mm径と35mm径のレチクルは、Peak ブランドのコンパレーターPeak 照明付きクリアベースルーペに用いられます。拡大鏡とレチクルの組み合わせを選定する際は、拡大鏡に規定されている視野の大きさにご注意ください。例えば、5/8" (16mm) の視野が得られる12X コンパレーターに、¾" (20mm) のパターンサイズを持つレチクルの使用は、特にレチクルパターン全体をコンパレーター越しに観察したい場合には適さないかもしれません。 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program