製品がカートに追加されました

メガピクセルマクロズームレンズ 0.3-1X

メガピクセルマクロズームレンズ

メガピクセルマクロズームレンズ

×
商品コード #56-524 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥102,900
数量 1+
¥102,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Zoom Lens, Macro

物理的および機械的特性

全長 (mm):
79.50
最大直径 (mm):
36.5
自重 (g):
150.00

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
6.4 - 21.3mm
ズーム比:
3.3:1
作動距離 (mm):
90.00
絞り範囲 (Fナンバー):
f/4.5 - f/22
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M34 x 0.50
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 3.3:1のズーム比
  • コンパクトデザイン
  • ロックねじ装備で手動のズーム、ピント、絞りをコントロール

メガピクセルマクロズームレンズは、2/3型センサーまでに対応するようにデザインされています。小型で高解像力の本レンズは、検査やテストの様々なアプリケーションに最適です。ズーム全域にわたりディストーションを抑え、シャープで高コントラストの画像を作ります。3.3:1のズーム比を持つメガピクセルマクロズームレンズは、90mmの作動距離で6.4mmから21.3mmまでの実視野を得ることができます。手動のズーム、絞り、およびピント調整用のロックねじを装備する本レンズは、高い振動環境内に用いることができます。フィルターマウント付きの3.3X メガピクセルマクロズームレンズは、特定のアプリケーションニーズに対応するため、さまざまなフィルターや偏光板と組み合わせて使用できます。 共有するアプリケーションに、コントラストを高めるためのカラーフィルター、グレアを除去する偏光板、および透過率を下げるNDフィルターがあります。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program