製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

高性能マイクロディスプレイ用接眼レンズ 33mm SXGA

×
商品コード #87-311 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥76,300
数量 1+
¥76,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

視野 (°):
Diagonal: 40

物理的および機械的特性

アイレリーフ (mm):
25.00
自重 (g):
112.00
アイボックスデザイン (mm):
12.00
最大ディスプレイサイズ:
24.59mm Diagonal (SXGA)

光学的特性

ディストーション (%):
Centered 3mm Pupil: <3%
Eyebox: <5%
焦点距離 EFL (mm):
33.00
透過率 (%):
90.00

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M39 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • コンパクトな商用在庫販売 (COTS)アッセンブリ
  • 対角24.59mmまでのSXGA マイクロディスプレイに対応
  • 大型の接眼レンズ用アイガード #60-099 が装着可能

TECHSPEC® 高性能マイクロディスプレイ用接眼レンズは、商用やセキュリティ用途に優れた性能を発揮するようデザインされたCOTSアッセンブリです。接眼レンズには、広帯域ARコーティングが施された色補正ガラス光学素子を採用しています。本接眼レンズは、40° の視界と5%未満の名目ディストーション値に加え、快適さを追求した25mm長のロングアイレリーフを採用します。アルミ製ハウジングの本接眼レンズは、自重112gで、サーマルや短波赤外 (SWIR)、ナイトビジョン、バーチャルリアリティ、拡張現実システムでの実装用に最適です。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program