Jenoptik JENar™ fシータ (fΘ) スキャンレンズは、スキャニングシステムの像面でフラットフィールドを提供するようにデザインされており、ガルバノメーターやビームエキスパンダーおよびレーザー光源と組み合わせて使用します。このfシータレンズは、広範な焦点距離と広いスキャンフィールドを採用します。一般的なNd:YAG、Yb:ドープ、およびファイバーレーザー光源用に最適化された本レンズは、515 - 540nm、500 - 680nm、および1030 - 1080nmの波長域をラインナップします。パテント取得の積み重ね可能な取り付け技術を採用する本レンズは、熱応力を補償し、光学部品の安定性を改善するため、OEMシステムでの高精度な調整と位置制御を確実にします。Jenoptik JENar™ fシータ (fΘ) スキャンレンズは、高精度のレーザー材料加工やレーザースキャニングアプリケーションに最適です。
アプリケーション的に、当社のウェブサイトに掲載されていない Jenoptik JENar™ fシータ (fθ) スキャンレンズ か Jenoptik JENar™ Silverline™ fシータ (fθ) スキャンレンズが必要な場合はお問い合わせください。
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地