製品がカートに追加されました

FTIR用ウインドウ NaCl 32mm x 3T

×
商品コード #68-818 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,950
数量 1-10
¥10,950
数量 11+
¥9,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
直径 (mm):
32.00 ±0.50
全厚 (mm):
3.00 ±0.50
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
18.2
ポアソン比:
0.252
ヤング率 (GPa):
39.98

光学的特性

アッベ数 (vd):
42.89
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.544
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Chloride (NaCl)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
250 - 16000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
44
比重 (g/cm3):
2.17
100gのH2Oにおける溶解性 @ 273K (g):
35.70

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

塩化ナトリウム (NaCl)は、FTIR分光解析に共通して用いられる材料です。NaClは、比較的安価な立方晶系結晶で、250nm~16μmにおいて卓越した透光性を有します。この波長域における屈折率は、1.4~1.6の間で変化します。本質的に吸湿性があるため、サンプル試料には水分が含有しないよう注意が必要です。NaClウインドウは、熱的衝撃には敏感ですが、400°Cまでの周囲温度で使用することができます。比重2.17g/cm3、ヌープ硬度18.2。

技術情報

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
調節レンズホルダー U1/4 53mm Fixed #03-668 ¥8,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 137mm Fixed #03-670 ¥14,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう