製品がカートに追加されました

ZEISS ポリクロメータ用回折格子 64mm 109.8ROC 320本/mm

ZEISS の更なる情報へ
ZEISS Concave Diffraction Gratings

ZEISS Concave Diffraction Gratings

ZEISS Concave Diffraction Gratings ZEISS Concave Diffraction Gratings
×
商品コード #11-542 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥80,850
数量 1+
¥80,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Polychromator

物理的および機械的特性

直径 (mm):
64.00
Groove Profile:
Blazed
コバ厚 ET (mm):
12.0

光学的特性

格子周波数 (本/mm):
320 ±1
ブレーズ波長 (nm):
230
コーティング:
Bare Aluminum
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Diffraction Efficiency (%):
≥65 @ 225nm
≥50 @ 300nm
≥18 @ 500nm
曲率半径 (mm):
109.77
Angle of Incidence, α (°):
12
Diffraction Angle, β @ 200nm (°):
-8.3
Object Distance, la @ 200nm:
105.4
Focal Distance, Ib @ 200nm:
111.4
Diffraction Area Diameter (mm):
≥39

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 高い回折効率と低い迷光
  • 収差を最小化するためにホログラフィックに製作
  • ローランド円またはポリクロメータ構成用に

ZEISS 凹面回折格子は、分光システム内への実装用に、一つの光学部品上に分散特性と結像特性を融合します。この凹面グレーティングは、ホログラフィックに製作され、焦点面を最適化してグレーティングの波長域にわたり収差を最小化します。ZEISS 凹面回折格子は、高い回折効率と最小化した迷光を持つようにデザインされ、分光計のスペクトル分解能とSN比を改善します。ローランド円かポリクロメータへの取り付け配置用の回折格子をラインナップ。ローランド円用回折格子は、ローランド円上でデザインされた分光システムに最適なのに対し、ポリクロメーター用回折格子は、入射スリット、回折格子および平面センサーの配置が固定された構成に最適化されています。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう