製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 非軸楕円面ミラー 31.75 x 31.75 2.5X 保護膜付き金コート

Protected Gold Off-Axis Ellipsoidal Mirror

×
商品コード #12-498 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥45,900
数量 1-5
¥45,900
数量 6+
¥41,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
像距離 (mm):
83.82
物距離 (mm):
33.02

概要

タイプ:
Off-Axis Ellipsoidal Mirror

物理的および機械的特性

基板面粗さ (Å):
<100 RMS
寸法 (mm):
31.75 x 31.75
オフセット Y (mm):
49.38

光学的特性

倍率:
2.5X
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
コーティング:
Protected Gold (700-10000nm)
コーティングスペック:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
コーティングタイプ:
Metal
非軸角度 (°):
65.44
波長範囲 (nm):
700 - 10000

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • <100Åの面粗さにより低散乱を実現
  • ダイヤモンドターニング加工したアライメント面
  • 単位共役の反射に最適

TECHSPEC® 非軸楕円面ミラーは、特定の角度で像を結ぶのに用いられる単位共役型の集光ミラーです。固定共役の像側と物体側光路長を採用する本ミラーは、物面から像面に対して2.5Xまでの倍率が得られます。非軸楕円面ミラーは、広帯域光源が空間的制約を満たすために非軸デザインの金属反射鏡が必要となるフーリエ変換赤外分光 (FTIR) に共通して用いられます。TECHSPEC 非軸楕円面ミラーは、そのベース面上にダイヤモンドターニング加工した円柱面を採用し、その半径の大きさはミラー楕円面の長軸側に対するアライメント用に同軸側の長さに合わせています。また長軸側と垂直をなす面にはダイヤモンドターニング加工した参照平面を採用します。特注仕様の非軸楕円面ミラーが必要となるアプリケーションは、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう