製品がカートに追加されました

エシェル反射型回折格子 31.6GPM 25 x 50 63.9°

Richardson Gratings™ の更なる情報へ
×
商品コード #15-741 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥38,950
数量 1+
¥38,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
基板上の格子エリアのセンタリング (mm) :
±1
格子間隔公差 (%) :
<0.05
Master Reference:
411E
Spectral Order (m):
37

概要

タイプ:
Echelle Grating

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
25.0 x 50.0 ±0.1
有効径 (%):
>90
構造:
Ruled Grating
全長 (mm):
50.00
全厚 (mm):
6.00 ±0.5
全幅 (mm):
25.00
端面への格子アライメント (°):
±0.15

光学的特性

格子周波数 (本/mm):
31.6
ブレーズ波長 (nm):
All
ブレーズ角度 (°):
63.9
コーティング:
Aluminium
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
反射波面, RMS:
λ/4
偏光状態:
S, P and Average

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 最高の波長分解能と分散効率
  • 高次回折光での使用に向けた低格子周波数デザイン
  • 格子間隔公差 <0.05%
  • 特注サイズにも対応

Richardson Gratings™ エシェル反射型回折格子は、他の反射型回折格子と比較して優れた分解能と分散があります。この回折格子は、粗い格子間隔、比較的低い格子周波数、そして高いブレーズ角度といった特徴があります。近紫外 (NUV) 波長から赤外 (~20μm) までの使用に適します。Richardson Gratings™ エシェル反射型回折格子は、高い角度分散とスループットを持つコンパクトな高解像分光器などのアプリケーションに最適です。カスタムサイズもご要望に応じて対応可能です。

補足:回折格子の光学面は損傷を受けやすいため、取扱いの際は特に注意を要します。側面部のみを持ってお取り扱いください。埃を取り除くためのクリーニングが必要な場合は、クリーンな圧縮空気を用いた非接触洗浄を推奨します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう