製品がカートに追加されました

30W 重水素/5W タングステン光源 (190 - 2500nm)

30W Deuterium / 5W Tungsten Lamp, #87-300

×
商品コード #87-300 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥458,950
数量 1-4
¥458,950
数量 5+
¥407,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
出力 (W):
30W Deuterium
5W Tungsten
ランプ寿命 (時間):
≥2000 / ≥10,000

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
220 x 187 x 130

光学的特性

波長範囲 (nm):
190 - 2500

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
SMA-905

追加情報

補足:
Built-in power supply. AC power cord included. Fiber patchcord sold separately.

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • スペクトロメーターとの使用向けにデザイン
  • ランプはUVからNIRに対応
  • タングステン 又は重水素光源

 広帯域ファイバーカップリング用光源は、様々な分光解析アプリケーションでの使用に、またファイバー光源用積分球との組み合わせに最適です。タングステン光源は、可視から近赤外のアプリケーション用にデザインされています。重水素/タングステン光源は、UVから近赤外までのスペクトル域を必要とするアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう